プレス金型部品技術窓口

ガススプリング本体の下溝にて固定するタイプの取付プレートです。
FFS50P・75P・95P・120P

[ M ]材 質 S45C相当
[ S ]表面処理 四三酸化鉄被膜(Fe3O4)
| A | a | C | d | h | g | k | f | 型式 | 適用ガススプリング GST | 推奨ボルト 4本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 56.5 | 50.5 | 17 | 11 | 25 | 11 | 30 | FFS | 50P | 1000 | CB10-30 |
| 100 | 73.5 | 75.5 | 20 | 13 | 25 | 13 | 30 | 75P | 2400 | CB12-25 | |
| 120 | 92 | 95.5 | 20 | 13 | 25 | 13 | 30 | 95P | 4200 | CB12-25 | |
| 140 | 109.5 | 120.5 | 20 | 13 | 25 | 13 | 30 | 120P | 6600 | CB12-25 | |
| 型式 |
| FFS75P |
|
使用例


[ ! ]荷重はガススプリング底面で受け、プレートとの
クリアランスを0.4mmとってください

ガススプリング本体の下溝にて固定するタイプの取付プレートです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング GSP
4.4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング MGSN
4.3通常価格(税別):6,400円~

ミスミ
ガススプリング GSV (配管対応)
5通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
ガススプリング GSN
4.4通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
ガススプリング GST (配管対応)
4.6通常価格(税別):10,440円~

ミスミ
ガススプリング GSX
3.8通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
ガススプリング MGSL
4.5通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング GSU (配管対応)
0通常価格(税別):5,720円~

ミスミ
ガススプリング GSQ
0通常価格(税別):14,150円~