17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

ガススプリング用プレートFHM -横置きタイプ-

ガススプリング用プレートFHM -横置きタイプ-

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

ガススプリング本体を横置きで固定するタイプの取付プレートです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

FHM

ガススプリング用プレートFHM -横置きタイプ- 外形図

[ M ]材      質  S45C相当
[ S ]表面処理 四三酸化鉄被膜(Fe3O4

規格表

ABCDEFGhJKM型式適用ガススプリング
GSV
推奨ボルト
4本
7049604240301118201030FHM32350CB10-50
755460425035111825103038500CB10-60

注文例

型式
FHM32

出荷日

在庫品

関連情報

使用例

ガススプリング用プレートFHM -横置きタイプ- 使用例

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 外径(D)(mm)

  • タイプ

  • CAD

型番リスト

表示件数

外径(D)

(mm)

RoHS?最小発注数量
32
10
1個
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

ガススプリング本体を横置きで固定するタイプの取付プレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガススプリング用プレートFHM -横置きタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング用プレートFHM -横置きタイプ-
ガススプリング用プレートFSM -横置きタイプ-
ガススプリング用プレートFSG -横置きタイプ-
ガススプリング用プレートFCQ -上溝固定マルチタイプ-
ガススプリング用プレートFFS -下溝固定マルチタイプ-
ガススプリング用プレート -横置きタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積りお見積りお見積り
単品/セット品プレートのみプレートのみプレートのみプレートのみプレートのみプレートのみ
プレートタイプFHMFSMFSGFCQFFS-

プレス型用ガススプリング本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト