17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 角度(度)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト高加工力タイプ吊りカムユニットです。ショートストローク、カム幅72...

詳細を確認
  • スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72

規格表

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKPNVMX
(ISO/GK)
7200172.00236.00  72.00158.00  54.9230   6423520920745209659.57.3  
05182.43240.43  78.86151.14  61.2   58240214212402515.4  
10191.54244.54  85.57144.43  68.1   532452192173521.8  
15201.33247.33  92.10137.90  75.8   4625022422227.6  
20208.81248.81  98.43131.57  84.3   4025522922738.3  
25217.02247.02104.52125.48  93.3   303050.3  
30224.97242.97110.36119.64102.9   1862.3  
35231.68239.68115.92114.08112.8     871.2  
40238.19234.19122.18107.82122.0   -479.9  
45243.51226.51126.13103.87133.5  -1725022422288.4  
50248.67219.67141.76  93.24138.0235  -292452192173393.7  
55251.57226.57147.13102.87144.5250  -2525322722510667.582.9  
60260.14222.14148.30106.70149.1255  -3810587.8  
65269.24216.24150.83104.17151.2  -5396.0  
70288.09214.09152.28102.72153.6  -74115111.1  
75300.78209.78154.27100.73156.4  -91120121.1  
80314.84205.84159.85  95.15157.5-109125131.5  
ストローク加工力kN(tonf)コイルスプリングガススプリング全重量
Kg
カムスライダー
重量
Kg
工具取付
重量
Kg
型式Wθ
標準
(100万回)
条件付
(100万回)
許容
(30万回)
初圧終圧型式終圧型式
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
22.545.1
(4.6)
67.7
(6.9)
90.2
(9.2)
359
(36.7)
4551
(464)
TJH40X1396930
(707)
GSV500-3819.06.94.4CB-S7200
24.818.905
27.24.510
29.719.04.615
32.318.94.820
35.05.025
38.018.75.330
41.318.65.635
45.06.140
49.318.46.945
54.518.98.050
75.0288
(29.4)
2761
(282)
6793
(693)
GSV500-5020.37.49.655
76.0383
(39.1)
4543
(464)
TJH40X1526543
(668)
20.67.69.460
75.7359
(36.7)
4191
(428)
TJH40X1396733
(687)
GSV500-3821.08.09.065
76.0362
(36.9)
4125
(421)
TJH40X1156647
(678)
GSV500-3222.08.98.170
73.4374
(38.2)
3931
(401)
TJH40X896564
(670)
GSV500-2522.89.57.575
74.9390
(39.8)
3774
(385)
TJH40X766568
(670)
GSV500-1623.810.46.680
スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます

注文例

       
 型式 W-θ 
 CB-S 72-00 
       
 
 

出荷日

22日目出荷
 
 
 
 
 

追加工

         
 型式 W-θ-(K・SC...etc.) 
 CB-S 72-00-GK - NF 
         
 
ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72
 

関連情報

カム線図

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72

構成部品表

No.部品名ISO数量GK数量NGK数量
カムホルダー111
カムスライダー(コイル用)1--
カムスライダー(ガス用)-11
カムドライバー111
スライド保持プレート222
カム強制戻しプレート111
スライドプレート111
カムスライドガイド111
スプリングガイドピン1--
ガイドピンスペーサー1--
コイルスプリング1--
ガススプリング-1-
ストッパープレート111
コンタクトプレート(コイル用)1--
コンタクトプレート(ガス用)-11

分解図

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72
<分解方法>
・ボルトを外し、⑬のストッパープレートを外します。
・②(③)のカムスライダーを後方にずらして、①のカムホルダーから取り外します。

<再組み立て方法>
・①に②(③)を組み付けます。
・⑬を組んでボルトを締め付けます。
※摺動面の異物を取り除いてグリースを塗布してから組み立ててください。
※ボルトはしっかり本締めしてください。
※①カムホルダー、②(③)カムスライダー、④カムドライバーのクリアランスを管理しています。
    各部品にマーキングされているシリアル番号を確認し、再組み立てしてください。

型番リスト

表示件数

角度

(度)

RoHS?最小発注数量
0
10
1個
5
10
1個
10
10
1個
15
10
1個
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
35
10
1個
40
10
1個
45
10
1個
50
10
1個
55
10
1個
60
10
1個
65
10
1個
70
10
1個
75
10
1個
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト高加工力タイプ吊りカムユニットです。ショートストローク、カム幅72、角度=00-80です。

ご注意

  • スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S58
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L72
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S46
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積りお見積りお見積り
シリーズCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ
加工力(tonf)9.2579.23.83
取付面の幅(mm)724658725846
スプリング仕様ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)
追加工有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト