17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 角度(度)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト高加工力タイプ吊りカムユニットです。ショートストローク、カム幅46...

詳細を確認
  • スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46

規格表

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKVX
(ISO/GK)
4600132.00160.0057.00 118.00 45.2 175  2817015015268.5  3.3
05138.89163.8960.44 114.56 50.6   25175155157  8.9
10145.66167.6664.77 110.23 55.4   2218016016213.2
15152.31170.3167.99 107.01 61.8   1818516516721.2
20158.87170.8771.09 103.91 68.7   1229.9
25164.34170.3474.06 100.94 76.0     638.1
30170.72168.7276.89 98.11 84.6   -245.8
35176.04167.0479.58 95.42 92.6   -952.1
40185.31164.3183.12 91.88 102.3 -2157.6
45190.54162.5485.51 89.49 112.3 -2860.6
50194.73156.7393.74 86.26 119.9 180-3818016016265.9
55206.23161.23102.82 82.18 109.6 185-4583.572.0
60207.78157.78111.81 78.19 112.2 190-507570.9
65217.23155.23113.72 81.28 115.2 195-6277.0
70225.36152.36115.46 79.54 118.6 -7381.7
75235.38151.38117.45 77.55 120.6 -8487.1
80244.82150.82118.42 76.58 126.1 -948094.1
ストローク加工力kN(tonf)コイルスプリングガススプリング全重量
Kg
カムスライダー
重量
Kg
工具取付
重量
Kg
型式Wθ
標準
(100万回)
条件付
(100万回)
許容
(30万回)
初圧終圧型式終圧型式
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
20.624.5
(2.5)
36.8
(3.7)
49.0
(5.0)
157
(16.1)
1835
(187)
TJH25X1272887
(295)
GSV320-386.92.02.0CB-S4600
22.705
24.910
27.12.115
29.56.820
32.02.225
34.76.72.330
37.76.82.435
41.16.92.640
45.12.845
49.87.03.350
45.3290
(29.6)
1795
(183)
2715
(277)
7.32.53.555
46.0261
(26.7)
1765
(180)
TJH25X1022948
(301)
GSV320-257.52.73.360
47.3262
(26.7)
1757
(179)
TJH25X892819
(288)
7.93.03.065
49.7263
(26.8)
1752
(179)
TJH25X1022689
(274)
8.03.12.970
50.2312
(31.9)
1665
(170)
TJH25X762854
(291)
GSV320-158.33.32.775
57.6366
(37.3)
1672
(171)
2750
(281)
8.63.52.580
スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます

注文例

       
 型式 W-θ 
 CB-S 46-00 
       
 
 

出荷日

22日目出荷
 
 
 
 
 

追加工

         
 型式 W-θ-(K・SC...etc.) 
 CB-S 46-00-GK - NF 
         
 
ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46
 

関連情報

カム線図

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46

構成部品表

No.部品名ISO数量GK数量NGK数量
カムホルダー111
カムスライダー(コイル用)1--
カムスライダー(ガス用)-11
カムドライバー111
スライド保持プレート222
カム強制戻しプレート111
スライドプレート111
カムスライドガイド111
スプリングガイドピン1--
ガイドピンスペーサー1--
コイルスプリング1--
ガススプリング-1-
ストッパープレート111
コンタクトプレート(コイル用)1--
コンタクトプレート(ガス用)-11

分解図

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46
<分解方法>
・ボルトを外し、⑬のストッパープレートを外します。
・②(③)のカムスライダーを後方にずらして、①のカムホルダーから取り外します。

<再組み立て方法>
・①に②(③)を組み付けます。
・⑬を組んでボルトを締め付けます。
※摺動面の異物を取り除いてグリースを塗布してから組み立ててください。
※ボルトはしっかり本締めしてください。
※①カムホルダー、②(③)カムスライダー、④カムドライバーのクリアランスを管理しています。
    各部品にマーキングされているシリアル番号を確認し、再組み立てしてください。

型番リスト

表示件数

角度

(度)

RoHS?最小発注数量
0
10
1個
5
10
1個
10
10
1個
15
10
1個
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
35
10
1個
40
10
1個
45
10
1個
50
10
1個
55
10
1個
60
10
1個
65
10
1個
70
10
1個
75
10
1個
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト高加工力タイプ吊りカムユニットです。ショートストローク、カム幅46、角度=00-80です。

ご注意

  • スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S58
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S46
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L46
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積りお見積りお見積り
シリーズCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプ
加工力(tonf)579.2353.8
取付面の幅(mm)465872464658
スプリング仕様ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)
追加工有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト