17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 角度(度)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58

規格表

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKLMN(P)VX
(ISO)
5800135.00162.00  64.00101.00  27.9165   27164107140134714.91.56724.8  
05141.75163.75  68.74  96.26  32.7   22168175118.02.130.9  
10148.26165.26  73.36  91.64  38.3   1716918522.035.6  
15154.54163.54  77.84  87.16  44.0     916610013520563.741.7  
20160.62163.62  82.16  82.84  50.4     316721572.949.1  
25165.51161.51  86.31  78.69  57.2   -49513026623.158.4  
30170.21159.21  90.26  74.74  64.4  -113.066.3  
35173.76154.76  94.00  71.00  71.9  -1916524603.874.6  
40178.16148.16  98.53  66.47  78.6  -301578512521625.683.3  
45182.44142.44103.82  61.18  84.4  -405.389.3  
50185.61133.61109.87  55.13  89.3  -521538017637.096.7  
55194.29145.29117.22  62.78  90.0180  -49163277330.06.08291.6  
60204.74142.74119.87  65.13  95.0185  -628597.6  
65211.09137.09123.64  66.36  98.0190  -7483103.3  
70218.70133.70125.70  64.30100.0  -8578106.5  
75229.42132.42128.92  61.08103.0  -9780113.6  
80236.42128.42131.63  58.37110.0-108120.3  
ストローク加工力kN(tonf)コイルスプリング全重量
Kg
カムスライダー
重量
Kg
工具取付
重量
Kg
型式Wθ
標準
(100万回)
条件付
(100万回)
許容
(30万回)
初圧終圧型式
N
(kgf)
N
(kgf)
20.618.6
(1.9)
27.9
(2.8)
37.2
(3.8)
230
(23.4)
2067
(211)
TJM32X1028.73.23.3CA-S5800
402
(41.0)
8.605
21.0517
(52.7)
8.510
21.2198
(20.2)
1844
(188)
TJM32X898.33.415
22.1263
(26.9)
8.23.520
23.0329
(33.6)
3.625
25.08.13.830
27.18.04.035
29.67.84.240
32.47.94.645
35.85.450
45.3402
(41.0)
1895
(193)
TJM32X1028.73.66.255
46.0329
(33.6)
1844
(188)
TJM32X899.14.15.760
47.3309
(31.5)
1851
(189)
TJM32X769.54.45.465
49.7275
(28.1)
1833
(187)
TJM32X649.74.75.170
50.2345
(35.2)
1839
(188)
TJM32X5110.15.04.875
57.6466
(47.6)
1798
(183)
TJM32X4410.65.34.580

注文例

       
 型式 W-θ 
 CA-S 58-00 
       
 
 

出荷日

22日目出荷
 
 
 
 
 

追加工

         
 型式 W-θ-(SC・WC) 
 CA-S 58-00- SC30 
         
 
ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58
 

関連情報

カム線図

ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58

構成部品表

No.部品名数量
カムホルダー1
カムスライダー1
カムドライバー1
スライド保持プレート2
カム強制戻しプレート1
コイルスプリング1
ストッパープレート1

分解図

ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58
<分解方法>
・ボルトを外し、⑦のストッパープレートを外します。
・②のカムスライダーを後方にずらして、①のカムホルダーから取り外します。

<再組み立て方法>
・①に②を組み付けます。
・⑦を組んでボルトを締め付けます。
※摺動面の異物を取り除いてグリースを塗布してから組み立ててください。
※ボルトはしっかり本締めしてください。
※①カムホルダー、②カムスライダー、③カムドライバーのクリアランスを管理しています。
    各部品にマーキングされているシリアル番号を確認し、再組み立てしてください。

型番リスト

表示件数

角度

(度)

RoHS?最小発注数量
0
10
1個
5
10
1個
10
10
1個
15
10
1個
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
35
10
1個
40
10
1個
45
10
1個
50
10
1個
55
10
1個
60
10
1個
65
10
1個
70
10
1個
75
10
1個
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

ピアス用コンパクトタイプ吊りカムユニットです。ショートストローク、カム幅58、角度=00-80です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S58
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ショートストローク- CA-S46
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S58
CAMRiSEシリーズ ピアス用コンパクト -ロングストローク- CA-L58
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S46
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ショートストローク- CB-S72
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積りお見積りお見積り
シリーズCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ コンパクトタイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプCAMRiSEシリーズ 高加工力タイプ
加工力(tonf)3.8373.859.2
取付面の幅(mm)584658584672
スプリング仕様ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)ISO (コイル)
追加工有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト