17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • D(軸径)(mm)

    ~mm
  • P(ガイド径)(mm)

    ~mm
      [6-20/0.01mm単位]
    • B(ガイド部長さ)(mm)

      ~mm
        [7-40/1mm単位]
      • T(ツバ厚)(mm)

        ~mm
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      インローオネジタイプの超ハイテン材用位置決めパイロットピンです。材質はダイス鋼です。ハイテン材や厚板鋼...

      詳細を確認
      未確定:候補が5型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      SLPSHG
      ガススプリング GSK (配管対応)

      [ ! ]( S)≒1.6×Pとなります。
      [ M ]材質 SKD11相当
      [ H ]硬度  60HRC ~
                   表面3000HV

      規格表

      M×PF型式P
      指定0.01mm単位
      B
      指定1mm単位
      T
      選択
      TypeD
      8×1.2512SLPSHG146.00~10.007~403
      5
      10
      15
      10×1.515168.00~12.00
      1810.00~14.00
      12×1.75182012.00~16.00
      16×2.0252416.00~20.00

      注文例

      型式-P-B-T 
      SLPSHG14-P6.05-B35-T5 

      出荷日

       3 日目出荷

      追加工

      型式-P-B-T(TC)-(SC·LAN)
      SLPSHG20-P15.99-B35-TC13-SC
      追加工記号詳細
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ SC先端テーパ長さ変更
      8<SC<S
      指定1mm単位
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ TCT寸法変更
      3≦TC<15
      指定1mm単位
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ LANレンチ穴をなくします。

      ■特長
      ハイテン材や厚板鋼板による折損や耐摩耗性を図るため、逃がし溝をRに変更し、コーティングもお選びいただけます。また、ネジ径最小をM8にしました。

      ■取り付け推奨加工寸法
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
      *(R)⇒ ツバ上Rをインローにする場合
      φDM×Pφd1
      148×1.25φ10
      1610×1.5φ12
      18φ14
      2012×1.75φ16
      2416×2.0φ20

      使用例

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ

      型番リスト

      表示件数

      D(軸径)

      (mm)

      P(ガイド径)

      (mm)

      B(ガイド部長さ)

      (mm)

      T(ツバ厚)

      (mm)

      最小発注数量
      14
      6 ~ 10
      7 ~ 40
      3 ~ 15
      1個
      16
      8 ~ 12
      7 ~ 40
      3 ~ 15
      1個
      18
      10 ~ 14
      7 ~ 40
      3 ~ 15
      1個
      20
      12 ~ 16
      7 ~ 40
      3 ~ 15
      1個
      24
      16 ~ 20
      7 ~ 40
      3 ~ 15
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      インローオネジタイプの超ハイテン材用位置決めパイロットピンです。材質はダイス鋼です。ハイテン材や厚板鋼板による折損や耐摩耗性を図るため、逃がし溝をRに変更し大きくする改良をいたしました。ネジ径最小をM8にしました。
      ■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ TiCNコーティング
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ ノーマル
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ TiCNコーティング
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ ノーマル
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ TiCNコーティング
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日3日目5日目3日目9日目3日目9日目
      寸法指定方法P寸・B寸・T寸指定P寸・B寸・T寸指定P寸・B寸指定P寸・B寸指定P寸・B寸指定P寸・B寸指定

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      位置決めパイロットピンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト