プレス金型部品技術窓口


| 项目 | 従来品 | 新规格 | ||
| ① | 全長·刃先寸法指定 | 追加工で可能 | 寸法指定可能 指定範囲拡大 | ▶ LC、BC不要! |
| ② | 刃先最小径 | 0.15 | 0.1 | ▶ 寸法拡大! |
| ③ | T寸·L寸公差 | T寸+0.3/0 L寸+0.3/0 | T寸0/-0.01 L寸+0.01/0 | ▶ TKC、LKZ不要! |
| ④ | 同軸度 | φ0.006 | φ0.003 | ▶ 同軸度向上! |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
小径超硬ショルダーパンチの全長・刃先指定タイプが新商品として登場!
公差・同軸度精度も向上致しました!
【規格拡大】
刃先径最小0.1㎜、刃先長さ最大26㎜まで対応可能
【特長】
ご要望にお応えし全長・刃先指定タイプの小径超硬ショルダーパンチが公差・同軸度精度が向上しました!
LC・BC・TKC・LKZ追加工が不要となり、同軸度もφ0.06⇒φ0.03と向上しております。
刃先径が最小0.1mmまで対応可能です。
【特注対応します】
規格に無いサイズでも、特注製作いたします。
まずはこちらまでお問い合わせください。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
| シャンク径 D公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形状 | |
-ノーマル- ![]() ![]() -ラップ仕上げ- ![]() | ||||
| Type | ||||
| D +0.0050 | V30(HIP) 89~91HRA | A-WPAN ラップ仕上げ AL-WPAN | ![]() |
| H | 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定0.001mm単位 | 指定0.1mm単位 | |
| Type | D | L | min. P max. | B | |
| 2.0 | ノーマル AーWPAN ラップ仕上げ ALーWPAN | 1.0 | 20.0 ~ 25.0 | 0.100 ~ 0.990 | 2.0 ~ 5.0 |
| 25.1 ~ 40.0 | 2.0 ~ 8.0 | ||||
| 40.1 ~ 60.0 | 2.0 ~ 10.0 | ||||
| 2.6 | 1.5 | 20.0 ~ 25.0 | 0.100 ~ 1.490 | 2.0 ~ 5.0 | |
| 25.1 ~ 40.0 | 2.0 ~ 8.0 | ||||
| 40.1 ~ 60.0 | 2.0 ~ 12.0 | ||||
| 1.6 | 20.0 ~ 25.0 | 0.300 ~ 1.590 | 2.0 ~ 5.0 | ||
| 25.1 ~ 40.0 | 2.0 ~ 10.0 | ||||
| 40.1 ~ 60.0 | 2.0 ~ 12.0 | ||||
| 3.0 | 2.0 | 20.0 ~ 30.0 | 0.500 ~ 1.990 | 2.0 ~ 5.0 | |
| 30.1 ~ 40.0 | 2.0 ~ 10.0 | ||||
| 40.1 ~ 60.0 | 2.0 ~ 16.0 | ||||
| 3.5 | 2.5 | 20.0 ~ 30.0 | 0.800 ~ 2.490 | 2.0 ~ 5.0 | |
| 30.1 ~ 40.0 | 2.0 ~ 12.0 | ||||
| 40.1 ~ 60.0 | 2.0 ~ 26.0 | ||||
| 型式 | - | L | - | P | - | B |
| AL-WPAN 2.5 | - | 25.8 | - | P1.600 | - | B5.0 |
| 7 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L | - | P | - | B | - | (PKC・KC・HC…etc.) |
| AL-WPAN2.5 | - | 25.8 | - | P1.600 | - | B5.0 | - | HC3.0 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||
| 刃先 | ![]() | PKC | 刃先公差変更 | ・ノーマル ・ラップ仕上げ | P +0.0050 ⇒ +0.0030 |
| (P寸法0.001mm単位指定可) | |||||
| PKV | 刃先公差変更 | ・ノーマル ・ラップ仕上げ | P +0.0050 ⇒±0.002 | ||
| [ ! ]P寸法指定単位は変わりません。 | |||||
| シャンク部 | ![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ=3 ⇒ℓ=0 | |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め一面加工 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行加工(2面) | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0°と角度指定加工(2面) 指定1°単位 [ NG ]KC・WKC併用不可 | |
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | ||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<T 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは指定寸法のままです。 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ショルダーパンチ ノーマル
4.3
ミスミ
超硬パンチ TiCN処理
5
ミスミ
超硬ショルダー小径パンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理
3
ミスミ
超硬エア穴付ショルダーパンチ ノーマル
4
ミスミ
超硬ショルダーパンチ ラップ仕上げ
5
ミスミ
超硬ショルダー2段パンチ ノーマル・TiCN処理
3.7
ミスミ
超硬ジェクタパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理
0
ミスミ
超硬エア穴付ショルダーパンチ TiCN処理
4
ミスミ
超硬エア穴付ショルダーパンチ ラップ仕上げ
0