プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

U | R | M×ℓ Pitch | 型式 | LA | LB 推定10mm単位 | B 推定1mm単位 | |||||
Type | D | ||||||||||
3 | 2.5 | M10×22 P1.5 | SGPWHG | 28 | 90 | 60~80 | 10~40 | ||||
100 | 60~90 | ||||||||||
120 | 70~100 | ||||||||||
140 | 80~120 | ||||||||||
4 | M12×27 P1.75 | 32 | 100 | 60~90 | |||||||
120 | 70~100 | ||||||||||
140 | 80~120 | ||||||||||
160 | 90~140 | ||||||||||
| 型式 | - | LA | - | LB | - | B |
| SGPWHG 28 | - | 120 | - | 100 | - | B20 |
| 3 | 日目出荷 |


変更箇所 | ストリッパガイドピン | |||
従来品 | 新規格 | |||
対象型式 | SGPH | SGPHG | ||
SGPN | SGPNG | |||
SGPR | SGPRG | |||
SGPWH | SGPWHG | |||
最大径 (D) | φ25 | φ32 | ||
最大全長 (L) | 140 | 180 | ||
最大 (LA/LB) | (SGPWH) 110/90 | (SGPWHG) 160/140 | ||
ツバ厚 (T) | (SGPWH) +0.5/0 | (SGPWHG) +0.1/0 | ||
ツバ厚変更 | (SGPR/SGPWH) 対応不可 | (SGPRG/SGPWHG) 追加工 TKC可 (+0.02/0) | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ストリッパプレート固定式・ツバ付太径タイプのストリッパガイドピンとなります。金型の大型化に伴う剛性確保のためSGPWHの太径タイプが新商品として登場しました!【特長】・D寸拡大…φ28・32追加・最大長拡大・ツバ厚公差良化(+0.1/0)・TKC追加工の付与可能
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストリッパガイドピン -ヘッド付タイプ-
4.5通常価格(税別):400円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -ストレートタイプ-
4.2通常価格(税別):320円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -着脱タイプ-
4.5通常価格(税別):670円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -ヘッド付・油溝付タイプ-
4.5通常価格(税別):460円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -ストレート・油溝付タイプ-
4.5通常価格(税別):380円~

ミスミ
高剛性ストリッパガイドピン -ストリッパプレート固定式・ツバ付タイプ-
5
ミスミ
ストリッパガイドピン -着脱・両ネジタイプ-
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -着脱・油溝付タイプ-
5
ミスミ
ストリッパガイドピン -ヘッド付太径タイプ-
0