17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • L(ガイド部高さ)(mm)

    ~mm
      [75-200/5mm単位]
    • H(テーパ部)(mm)

      ~mm
        [20-40/5mm単位]
      • X(切込み幅)(mm)

        ~mm
          [20-70/5mm単位]
        • M(取付ボルト穴)(mm)

          ~mm
        • S(幅)(mm)

          ~mm
            [55-100/5mm単位]
          • Y(切込み長さ)(mm)

            ~mm
              [35-160/5mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 5日以内

            超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55

            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:5日目

            上型ニガシタイプの超ハイテン材用ネストガイドです。ハイテン材や厚板鋼板による損耗軽減を図るため、ガイド...

            詳細を確認
            未確定:候補が3型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品情報

            外形図・製品仕様

            超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55 外形図1
            超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55 外形図2

            HはR60・GRCの加工前寸法です。

            ■取付ボルト・付属品

            M付属品
            M10CB10−35(2本)M10用スプリングワッシャ(2本)
            M12CB12−35(2本)M12用スプリングワッシャ(2本)

            材質:(1)HMD5、(2)SS400
            硬度:(1)55HRC~(焼入)

            規格表

            型式指定5mm単位取付ボルト穴
            M
            LHSX
            (S-X)≧30
            Y
            (L-Y)≧40
            NGUAH(中央)
            NGUAHR(右勝手)
            NGUAHL(左勝手)
            75~10020~4055~10020~7035~60M10
            M12
            105~15065~100
            155~200115~160

            注文例

            超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55 注文例

            出荷日

            超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55 出荷日

            追加工

            超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55 追加工

            関連情報

            ■特長

            • ハイテン材や厚板鋼板による損耗軽減を図るため、ガイド部の材質を耐摩耗性に優れたHMD5(フレームハード鋼)を採用しています。
            • ガイド部と取付板はボルト2本で固定してから外周溶接することにより、繰り返し使用時の溶接割れ、折損軽減を図っています。

            型番リスト

            表示件数

            取付勝手

            L(ガイド部高さ)

            (mm)

            H(テーパ部)

            (mm)

            X(切込み幅)

            (mm)

            M(取付ボルト穴)

            (mm)

            S(幅)

            (mm)

            Y(切込み長さ)

            (mm)

            最小発注数量
            中央勝手
            75 ~ 200
            20 ~ 40
            20 ~ 70
            10 ~ 12
            55 ~ 100
            35 ~ 160
            1個
            左勝手
            75 ~ 200
            20 ~ 40
            20 ~ 70
            10 ~ 12
            55 ~ 100
            35 ~ 160
            1個
            右勝手
            75 ~ 200
            20 ~ 40
            20 ~ 70
            10 ~ 12
            55 ~ 100
            35 ~ 160
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目

            詳細情報

            基本情報

            上型ニガシタイプの超ハイテン材用ネストガイドです。ハイテン材や厚板鋼板による損耗軽減を図るため、ガイド部の材質を耐摩耗性に優れたHMD5(フレームハード鋼)を採用しています。

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55のレビュー
            この商品のレビューはありません

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55
            超ハイテン材用ネストガイド HRC55
            超ハイテン材用ネストガイド-ガイド奥行き指定タイプ- HRC55
            ネストガイド-上型ニガシタイプ-
            ネストガイド-ガイド形状指定タイプ-
            ネストガイド-面受けタイプ-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日5日目5日目5日目3日目5日目3日目
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ネストガイドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プレス金型部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            Webお問い合わせフォーム

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト