プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | 形 状 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | |||||
| TiCNコーティング HWコーティング 表面3000HV | DLCコーティング NWコーティング 表面3000HV以上 | |||||
| -先端Rタイプ- | Dm5 | SKH51相当 61~64HRC | H-HSTKA HW-HSTKA | N-HSTKA NW-HSTKA |
|
|
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | H-PSTKA HW-PSTKA | N-PSTKA NW-PSTKA | |||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC | AH-HSTKA AHW-HSTKA | AN-HSTKA ANW-HSTKA | |||
| シャンク径公差Dはm5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AH-PSTKA AHW-PSTKA | AN-PSTKA ANW-PSTKA | RT(※)P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 先端を鋭角のままにする場合は(RT0)とご指定ください。 (HWコーティング・NWコーティングはRT=0指定不可) (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) 先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください。 | ||
| -先端テーパタイプ- | Dm5 | SKH51相当 61~64HRC | H-HTPKA HW-HTPKA | N-HTPKA NW-HTPKA |
| |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | H-PTPKA HW-PTPKA | N-PTPKA NW-PTPKA | |||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC | AH-HTPKA AHW-HTPKA | AN-HTPKA ANW-HTPKA | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AH-PTPKA AHW-PTPKA | AN-PTPKA ANW-PTPKA | ||||
| -先端鋭角タイプ- | Dm5 | SKH51相当 61~64HRC | H-HATKA HW-HATKA | N-HATKA NW-HATKA |
| |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | H-PATKA HW-PATKA | N-PATKA NW-PATKA | |||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC | AH-HATKA AHW-HATKA | AN-HATKA ANW-HATKA | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AH-PATKA AHW-PATKA | AN-PATKA ANW-PATKA | 先端長さ(B) X>L>S | RT(※)先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 先端を鋭角のままにする場合は(RT0)とご指定ください。 (HWコーティング・NWコーティングはRT=0指定不可) | ||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | A | 指定0.1mm単位 | B | Y | U | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | D | min. P max. | T | |||||||||||
| (Dm5) SKH51相当 TiCNコーティング H-HSTKA H-HTPKA H-HATKA HWコーティング HW-HSTKA HW-HTPKA HW-HATKA DLCコーティング N-HSTKA N-HTPKA N-HATKA NWコーティング NW-HSTKA NW-HTPKA NW-HATKA 粉末ハイス鋼 TiCNコーティング H-PSTKA H-PTPKA H-PATKA HWコーティング HW-PSTKA HW-PTPKA HW-PATKA DLCコーティング N-PSTKA N-PTPKA N-PATKA NWコーティング NW-PSTKA NW-PTPKA NW-PATKA |
| 3 | 42 | 52 | 62 | (72) | 1.00~2.99 | (10) (15) 20 25 30 | T>5.0 ※ | 10 | 2 | 0.5 | |||
| 4 | 42 | 52 | 62 | (72) | 1.00~3.99 | ||||||||||
| 5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 3 | |||||||||
| 6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | 1.0 | |||||||||
| 8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 15 | 5 | 1.5 | |||||
| 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | |||||||
| 13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | ||||||
| 16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 21 | ||||||
| 3 | 52 | 62 | (72) | 1.00~2.99 | 15 | 2 | 0.5 | |||||||
| 4 | 52 | 62 | (72) | 1.00~3.99 | |||||||||||
| 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 3 | ||||||||||
| (D +0.005/0) SKH51相当 TiCNコーティング AH-HSTKA AH-HTPKA AH-HATKA HWコーティング AHW-HSTKA AHW-HTPKA AHW-HATKA DLCコーティング AN-HSTKA AN-HTPKA AN-HATKA NWコーティング ANW-HSTKA ANW-HTPKA ANW-HATKA 粉末ハイス鋼 TiCNコーティング AH-PSTKA AH-PTPKA AH-PATKA HWコーティング AHW-PSTKA AHW-PTPKA AHW-PATKA DLCコーティング AN-PSTKA AN-PTPKA AN-PATKA NWコーティング ANW-PSTKA ANW-PTPKA ANW-PATKA | 6 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | 1.0 | |||||||||
| 8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 21 | 5 | 1.5 | ||||||
| 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | ||||||||
| 13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | |||||||
| 16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 27 | ||||||||
| 3 | 52 | 62 | (72) | 1.20~2.99 | 21 | 2 | 0.5 | |||||||
| 4 | 52 | 62 | (72) | 1.20~3.99 | |||||||||||
| 5 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 27 | 3 | ||||||||||
| 6 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | 1 | |||||||||||
| 8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 32 | 5 | 1.5 | |||||||
| 10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | |||||||||
| 13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | ||||||||
| 16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 42 | |||||||||
※キー溝不要の場合は、T寸法は全長Lと同じ寸法でご指定ください。
L(42)B=10 全長L(42)の場合、先端長さBは一律10mmになります。
L(72)(92)(102)D3~6のL72、D8~16のL92・102は先端Rタイプ・先端テーパタイプのみ適用します。
A(10)P≧6.0の場合、A10選択不可 A(15)P≧15.0の場合、A15選択不可


型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
キーで固定するタイプのパイロットパンチです。先端部にはTiCN系・DLC系の各種コーティングを施しています。HW/NWコーティングはWPC®処理を併用することでコーティングの耐久性を向上させています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キー溝付パイロットパンチ
0
ミスミ
キー溝付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-
0
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5