プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
TiCNコーティング P.1724
HWコーティング P.1725
DLCコーティング P.1731
NWコーティング P.1731
| シャンク径 D 公差 | 材質 硬度 | 型式 | 形 状 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | |||||
| TiCNコーティング HWコーティング 表面3000HV | DLCコーティング NWコーティング 表面3000HV以上 | |||||
| -先端Rタイプ- | Dm5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | H-PSTMA HW-PSTMA | N-PSTMA NW-PSTMA |
|
|
| ||||||
| D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AH-PSTMA AHW-PSTMA | AN-PSTMA ANW-PSTMA | |||
| シャンク径公差Dは m5・ +0.005/0選択 | RT(※) P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 先端を鋭角のままにする場合は(RT0)とご指定ください。 (HWコーティング・NWコーティングはRT=0不可) (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) 先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください。 | |||||
| -先端テーパタイプ- | Dm5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | H-PTPMA HW-PTPMA | N-PTPMA NW-PTPMA |
| |
| ||||||
| D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AH-PTPMA AHW-PTPMA | AN-PTPMA ANW-PTPMA | |||
| シャンク径公差Dは m5・ +0.005/0 選択 | ||||||
| -先端鋭角タイプ- | Dm5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | H-PATMA HW-PATMA | N-PATMA NW-PATMA |
| |
| ||||||
| D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AH-PATMA AHW-PATMA | AN-PATMA ANW-PATMA | |||
| シャンク径公差Dは m5・ +0.005/0選択 | 先端長さ(B) X>L>S | RT(※) 先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 先端を鋭角のままにする場合は(RT0)とご指定ください。 (HWコーティング・NWコーティングはRT=0不可) | ||||
| 型式 | L | 指定 0.01mm 単位 | A | B | Y | M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | D | min. P max. | 標準 | |||||||||||
| 5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 10 | 3 | 3 | |||||
| 6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | ||||||||||
| 8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 15 | 5 | 4 | |||||
| 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 5 | ||||||
| 13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | 6 | |||||
| 16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 21 | ||||||
| 20 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | |||||||
| 25 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | |||||||
| 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 15 | 3 | 3 | |||||||
| (Dm5) | (D +0.005/0) | 6 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | |||||||||
| TiCNコーティング | 8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 21 | 5 | 4 | |||||
| H-PSTMA H-PTPMA H-PATMA | AH-PSTMA AH-PTPMA AH-PATMA | 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 5 | |||||
| HWコーティング | 13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | 6 | |||||
| HW-PSTMA HW-PTPMA HW-PATMA | AHW-PSTMA AHW-PTPMA AHW-PATMA | 16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 27 | ||||||
| DLCコーティング | 20 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | ||||||||
| N-PSTMA N-PTPMA N-PATMA | AN-PSTMA AN-PTPMA AN-PATMA | 25 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | |||||||
| NWコーティング |
| 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 27 | 3 | 3 | ||||||
| NW-PSTMA NW-PTPMA NW-PATMA | ANW-PSTMA ANW-PTPMA ANW-PATMA | 6 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | |||||||||
| 8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 32 | 5 | 4 | |||||||
| 10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 5 | ||||||||
| 13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | 6 | |||||||
| 16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 42 | |||||||||
| 20 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | ||||||||||
| 25 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | ||||||||||
L(+42)B=10 全長L(42)の場合、先端長さBは一律10mmになります。
L(72)(92)(102)D5・6のL72、D8~25のL92・102は先端Rタイプ・先端テーパタイプのみ適用します。
A(10)P≧6.0の場合、A10選択不可 A(15)P≧15.0の場合、A15選択不可 A(20)P≧20.0の場合、A20選択不可





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
ボルトで固定するタイプのパイロットパンチです。先端部にはTiCN系・DLC系の各種コーティングを施しています。HW/NWコーティングはWPC®処理を併用することでコーティングの耐久性を向上させています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タップ付パイロットパンチ
5
ミスミ
タップ付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-
5
ミスミ
タップ付パイロットパンチ -HXコーティング・RXコーティング-
0
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6