プレス金型部品技術窓口
関連ページ
ディコート®処理 P.1729
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | 形 状 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| -ディコート®処理-
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | T-RTP |
SはR30加工前寸法です。 fは計算値です。B寸法は加工上S+Cmin以上必要です。付属品 MS6-25 | |
| -ディコート®処理-
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | T-RTPE | (エコノミータイプ)
付属品 MS6-25 | |
| H | 型式 | 指定1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | min.Pmax. | B | S | ||
| 13 | T-RTP | (10) | 70~(200) | 6.00~9.99 | 20~(100) | 10~50 S≦B-Cmin | 20 30 45 |
| 16 | 13 | 6.00~12.99 | |||||
| 19 | 16 | 8.00~15.99 | |||||
| 23 | 20 | 11.00~19.99 | |||||
| 28 | 25 | 16.00~24.99 | |||||
| 35 | (32) | 18.00~31.99 | |||||
先端部にセンター穴が残ります。
センター穴が必要なため、先端部フラット面は2mm以上必要です。P-2Stan(A/2)≧2
(L-35)≧B≧(S+Cmin)
D(10)(32)T-RTP適用不可
L(200)RTPのD10とT-RTPはL150までです。
B(100)D10の場合、B50までです。
| H | 型式 | 指定1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | min.Pmax. | B | S | |
| 13 | T-RTPE | (10) | 70~150 | 6.00~9.99 | 10~50 | 8~45 S≦B-2 |
| 16 | 13 | 6.00~12.99 | ||||
| 19 | 16 | 8.00~15.99 | ||||
| 23 | 20 | 11.00~19.99 | ||||
| 28 | 25 | 16.00~24.99 | ||||
| 35 | (32) | 18.00~31.99 | ||||
(L-35)≧B≧(S+2) D(10)(32)CT-RTPE適用不可


| 型式 | - | LC | - | P | - | B | - | S | - | A | - | (HC・TC・LKC…etc.) |
| T-RTPE20 | - | 150 | - | P15.20 | - | B43 | - | S20 | - | - | HC22.0 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
先端部のテーパ長さを自由に指定できるパイロットパンチにディコートⓇ処理(TDプロセス)を施し、耐摩耗性を向上しています。ツバ部にはパンチ位置決め用のノック穴を設け、リテーナ組み込みを想定したツバ厚に仕上げています。全長は最大150mmまでとなります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-
4
DAYTON
ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-
5
DAYTON
バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-XNA処理-
0
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5