プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
ラップ仕上げ P.1725
| シャンク径 D 公差 | 材質 硬度 | 型式 | 形 状 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | ||||
| -先端Rタイプ- | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | L-STA (D3~25) |
|
|
| SKH51相当 61~64HRC | L-HSTA | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | L-PSTA | ||||
| D +0.005/0 | SKD11相当 60~63HRC | AL-STA (D3~25) | |||
| SKH51相当 61~64HRC | AL-HSTA | ||||
| シャンク径公差Dは m5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AL-PSTA | P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) 先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください。 | ||
| -先端テーパタイプ- | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | L-TPA (D3~25) |
| |
| SKH51相当 61~64HRC | L-HTPA | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | L-PTPA | ||||
| D +0.005/0 | SKD11相当 60~63HRC | AL-TPA (D3~25) | |||
| SKH51相当 61~64HRC | AL-HTPA | ||||
| シャンク径公差D はm5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AL-PTPA | |||
| -先端鋭角タイプ- | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | L-ATA (D3~25) |
| |
| SKH51相当 61~64HRC | L-HATA | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | L-PATA | ||||
| D +0.005/0 | SKD11相当 60~63HRC | AL-ATA (D3~25) | |||
| SKH51相当 61~64HRC | AL-HATA | ||||
| シャンク径公差Dは m5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | AL-PATA | 先端長さ(B) X>L>S | ||
| 型式 | L | 指定 0.001mm 単位 | A | B | H | Y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | D | min. P max. | ||||||||||||
| 1.6 | 42 | 52 | 62 | 0.300~1.590 | (10) (15) (20) 25 30 | (6) | 3 | (1) | ||||||
| 2.0 | 42 | 52 | 62 | 0.500~1.990 | 8 | 3 | |||||||||
| 2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.000~2.490 | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.000~2.990 | 10 | 5 | ||||||
| 4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.000~3.990 | 7 | |||||||
| 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.000~4.990 | 8 | 3 | ||||||
| 6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.500~5.990 | 9 | |||||||
| 8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.000~7.990 | 15 | 11 | 5 | ||||
| 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.000~9.990 | 13 | ||||||
| 13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.000~12.990 | 16 | 8 | |||||
| 16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.000~15.990 | 21 | 19 | |||||
| 20 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.000~19.990 | 23 | ||||||
| 25 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.000~24.990 | 28 | ||||||
| (Dm5) |
| 1.6 | 42 | 52 | 62 | 0.500~1.590 | 8 | 3 | (1) | ||||||
| SKD11相当 (D3~25) | L-STA L-TPA L-ATA | 2.0 | 42 | 52 | 62 | 0.500~1.990 | 10 | 3 | |||||||
| SKH51相当 | L-HSTA L-HTPA L-HATA | 2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.000~2.490 | 13 | 4 | 2 | ||||||
| 粉末ハイス鋼 | L-PSTA L-PTPA L-PATA | 3 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.000~2.990 | 15 | 5 | |||||
| 4 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.000~3.990 | 7 | ||||||||
| 5 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.000~4.990 | 8 | 3 | |||||||
| 6 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.500~5.990 | 9 | ||||||||
| (D +0.005/0) | 8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.000~7.990 | 21 | 11 | 5 | ||||
| SKD11相当 (D3~25) | AL-STA AL-TPA AL-ATA | 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.000~9.990 | 13 | |||||
| SKH51相当 | AL-HSTA AL-HTPA AL-HATA | 13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.000~12.990 | 16 | 8 | ||||
| 粉末ハイス鋼 | AL-PSTA AL-PTPA AL-PATA | 16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.000~15.990 | 27 | 19 | |||||
| 20 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.000~19.990 | 23 | ||||||||
| 25 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.000~24.990 | 28 | ||||||||
| 3 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.200~2.990 | 21 | 5 | 2 | |||||
| 4 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.200~3.990 | 7 | ||||||||
| 5 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.000~4.990 | 27 | 8 | 3 | |||||||
| 6 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.500~5.990 | 9 | |||||||||
| 8 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.000~7.990 | 32 | 11 | 5 | ||||||
| 10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.000~9.990 | 13 | ||||||||
| 13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.000~12.990 | 16 | 8 | |||||||
| 16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.000~15.990 | 42 | 19 | ||||||||
| 20 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.000~19.990 | 23 | |||||||||
| 25 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.000~24.990 | 28 | |||||||||
L(42)全長L(42)の場合、先端長さBは一律10mmになります。
L(92)(102)L92,102は先端Rタイプ・先端テーパタイプのみ適用します。
L(102)D8のL102はDm5のSKD11のみ適用します。
P>D-0.03 ℓ=0 P>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
B(6)P<0.5の場合、先端長さBは2mmとなります。
Y(1)P<0.5の場合、Y寸法は0.5mmとなります。
A(10)P≧6.0の場合、A10選択不可
A(15)P≧15.0の場合、A15選択不可
A(20)P≧20.0の場合、A20選択不可





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
被加工材と接触する先端部分をラップ仕上げすることで、通常研磨品よりも面粗さを向上したパイロットパンチです。先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で3種類から選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-ラップ仕上げ-
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-ディコート処理-
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
パイロットパンチ-DLCコーティング-
4
DAYTON
ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当
0
DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-
0
ミスミ
パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0