プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | 形 状 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | ||||
| ー先端Rタイプー | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | STA (D3~25) |
|
|
| SKH51相当 61~64HRC | HSTA | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | PSTA | ||||
| D +0.005/0 | SKD11相当 60~63HRC | A-STA (D3~25) | |||
| SKH51相当 61~64HRC | A-HSTA | ||||
| シャンク径公差Dは m5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | A-PSTA | RT(※) P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 先端を鋭角のままにする場合は(RT0)とご指定ください。 (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) 先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください。 | ||
| ー先端テーパタイプー | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | TPA (D3~25) |
| |
| SKH51相当 61~64HRC | HTPA | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | PTPA | ||||
| D +0.005/0 | SKD11相当 60~63HRC | A-TPA (D3~25) | |||
| SKH51相当 61~64HRC | A-HTPA | ||||
| シャンク径公差Dは m5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | A-PTPA | |||
| ー先端鋭角タイプー | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | ATA (D3~25) |
| |
| SKH51相当 61~64HRC | HATA | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | PATA | ||||
| D +0.005/0 | SKD11相当 60~63HRC | A-ATA (D3~25) | |||
| SKH51相当 61~64HRC | A-HATA | ||||
| シャンク径公差Dは m5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC | A-PATA | 先端長さ(B) X>L>S | RT(※) 先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 先端を鋭角のままにする場合は(RT0)とご指定ください。 | |
| 型式 | L | 指定0.01mm 単位 | A | B | H | Y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | D | min. P max. | ||||||||||||
| (Dm5) SKD11相当 (D3~25) STA TPA ATA SKH51相当 HSTA HTPA HATA 粉末ハイス鋼 PSTA PTPA PATA |
| 1.6 | 42 | 52 | 62 | 0.30~1.59 | (10) (15) (20) 25 30 | (6) | 2.6 | (1) | |||||
| 2.0 | 42 | 52 | 62 | 0.50~1.99 | 8 | 3 | |||||||||
| 2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.00~2.49 | 3.5 | 2 | |||||||||
| 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~2.99 | 10 | 5 | ||||||
| 4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~3.99 | 7 | |||||||
| 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~4.99 | 8 | 3 | ||||||
| 6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.50~5.99 | 9 | |||||||
| 8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (112) | 3.00~7.99 | 15 | 11 | 5 | |||
| 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 3.00~9.99 | 13 | |||||
| 13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||
| 16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 10.00~15.99 | 21 | 19 | ||||
| 20 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 13.00~19.99 | 23 | |||||
| 25 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 18.00~24.99 | 28 | |||||
| 1.6 | 42 | 52 | 62 | 0.50~1.59 | 8 | 2.6 | (1) | |||||||
| 2.0 | 42 | 52 | 62 | 0.50~1.99 | 10 | 3 | |||||||||
| 2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.00~2.49 | 13 | 3.5 | 2 | ||||||||
| (D +0.005/0) SKD11相当 (D3~25) A-STA A-TPA A-ATA SKH51相当 A-HSTA A-HTPA A-HATA 粉末ハイス鋼 A-PSTA A-PTPA A-PATA | 3 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~2.99 | 15 | 5 | ||||||
| 4 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~3.99 | 7 | ||||||||
| 5 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~4.99 | 8 | 3 | |||||||
| 6 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.50~5.99 | 9 | ||||||||
| 8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (112) | 3.00~7.99 | 21 | 11 | 5 | ||||
| 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 3.00~9.99 | 13 | ||||||
| 13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 6.00~12.99 | 16 | 8 | |||||
| 16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 10.00~15.99 | 27 | 19 | ||||||
| 20 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 13.00~19.99 | 23 | |||||||
| 25 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 18.00~24.99 | 28 | |||||||
| 3 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.20~2.99 | 21 | 5 | 2 | |||||
| 4 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.20~3.99 | 7 | ||||||||
| 5 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~4.99 | 27 | 8 | 3 | |||||||
| 6 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.50~5.99 | 9 | |||||||||
| 8 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (112) | 3.00~7.99 | 32 | 11 | 5 | |||||
| 10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 3.00~9.99 | 13 | |||||||
| 13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||
| 16 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 10.00~15.99 | 42 | 19 | |||||||
| 20 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||
| 25 | 72 | 82 | (92) | (102) | (※) | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-ディコート処理-
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-ラップ仕上げ-
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-
0
DAYTON
パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3