プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
異形状ジェクタパンチです。材質はダイス鋼(一部ハイス鋼)、粉末ハイス鋼より選択可能です。

付属品 ノックピン MS6-25(位置決めノック穴付タイプのみ)
ご指定の刃先形状および寸法によってB寸法は公差+2.0/0内で変動する場合があります。
| Type | 適用 シャンク径 | 材質 | 硬度 | Type |
|---|---|---|---|---|
| ショルダータイプ
| 5~25 | (D5~6) SKH51相当 (D8~25) SKD11相当 | (D5~6) 61~64HRC (D8~25) 60~63HRC | SJ |
| 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC | PJ | ||
| 位置決めノック穴付タイプ
| 10~45 (L≧60) | SKD11相当 | 60~63HRC | SJ-C |
| 型式 | L | P・K max. | P・W min. | B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | D | |||||||||||||
| D5~25 SJ D5~25 PJ D10~45 SJ-C | 2H~12H 2J~18J 3K~29K 2L~ 7L 8L(位置決めノック穴付 タイプのみ)
| 5 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.90 | 2.00 | 8 | |||||
| 6 | 5.90 | 2.00 | |||||||||||||
| 8 | (40) | (50) | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.90 | 3.00 | 13 | |||||
| 10 | 9.90 | 3.00 | |||||||||||||
| 13 | 12.90 | 6.00 | |||||||||||||
| 16 | 15.90 | 6.00 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 19.90 | 6.00 | |||||||||||||
| 25 | 24.90 | 6.00 | |||||||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 31.90 | 7.00 | |||||||
| 38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 37.90 | 8.00 | ||||||||
| 45 | 44.90 | 9.00 | |||||||||||||
P.887
L(40)B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。
L(50)B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
SJ-CL≧60 L60未満の規格はありません。また、全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
ジェクタ穴と加工限界

| D | J |
|---|---|
| 5~8 | 1.0 |
| 10・13 | 1.5 |
| 16~32 | 2.0 |
| 38・45 | 4.0 |
※ご指定の形状と寸法によっては加工不可になる場合があります。



■廻り止めキー位置

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
異形状パンチ ノーマル
4.7
ミスミ
異形状ジェクタパンチ
4.5
ミスミ
異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理
0
ミスミ
異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-
5
ミスミ
異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング
0
DAYTON
異形状センターノックレギュラーパンチ
0
ミスミ
異形状ブロックパンチ
5
ミスミ
異形状ボタンダイ ノック止めタイプ
0
ミスミ
異形状ボタンダイ ストレートタイプ
0