プレス金型部品技術窓口
関連ページ
HXコーティング P.1725
| -先端鋭角タイプ- | シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | 形 状 |
|---|---|---|---|---|
| Dg6 | SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | HX-HUPTH |
|
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV | HX-PUPTH | |||
| 先端部は仕様に合わせて、追加工してください。 | ||||
| -先端R・テーパ一体タイプ- | SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | HX-HUPTHF |
| |
| ||||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV | HX-PUPTHF | |||
| 先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 |
| H | 型式 | L Lはツバ下からの寸法です。 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | min. P max. | B | |||||||
| 6 | SKH51相当 | HX-HUPTH HX-HUPTHF | 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.50 | 2.0~25.0 & B≦L/2 | |
| 4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50~3.50 | |||||
| 8 | 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.50 | ||||
| 粉末ハイス鋼 | HX-PUPTH HX-PUPTHF | 6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.50 | |||
| 10 | 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00~7.50 | |||
シャンク部にもごく薄いコーティング層が形成されます。(Y)先端Yの長さ=0.6+

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください


■特長
● 大きいスプリングを使用できますので荷重が大きくとれ、高速回転にも対応できます。
● ツバが付いているので、トライや調整の時にストリッパプレートを外していても落下しません。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
可動式パイロットパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-
5
ミスミ
可動式パイロットパンチ-ツバ付-
5
ミスミ
可動式パイロットパンチ-ツバ付・TiCNコーティング-
0
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6