プレス金型部品技術窓口
関連ページ
HXコーティング P.1725
| -先端Rタイプ- | シャンク径D公差 | 材質 硬度 | 型式 | 形 状 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端 長さ | ノック 穴付 | ||||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | HX-STA |
X>L>S | C |
P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。(ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) 先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください。 |
| -先端テーパタイプ | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | HX-TPA |
| ||
| ||||||
| -先端鋭角タイプ- | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | HX-ATA |
先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 | ||
| ||||||
| 型式 | L | 指定0.01mm 単位 | A | B | H | Y | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端 長さ | ノック 穴付 | D | min. P max. | |||||||||||||||
| HX-STA HX-TPA HX-ATA |
| C | 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 15 | 13 | 5 |
| 13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 10.00~15.99 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
| 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | 21 | 13 | 5 | ||||
| 13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 10.00~15.99 | 27 | 19 | |||||||
| 20 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
| 10 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | 32 | 13 | 5 | |||||
| 13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 10.00~15.99 | 42 | 19 | ||||||||
| 20 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
(L 42)B=10 全長(L 42)の場合、先端長さBは一律10mmになります。
(L 132)(142)L132,142は先端Rタイプ、先端テーパタイプのみ適用します。
P>D-0.03ℓ=0 P>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
(A 10)P≧9.0の場合、A10選択不可
(A 15)P≧15.0の場合、A15選択不可
(A 20)P≧20.0の場合、A20選択不可

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
TiCNコーティングの下地に窒化処理を施し、コーティング耐久性を向上したパイロットパンチです。リテーナに組み込んでの使用を想定したツバ厚にしています。3種類の先端形状が選択できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-
5
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
4
DAYTON
バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当
0
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-ディコート®処理-
0
DAYTON
ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当
0
DAYTON
バリアブルサイズセンターノックパイロット(ロングタイプ) 材質SKD11相当-TiCN処理-
0