プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
TiCNコーティングとWPC®処理を併用し、コーティングの耐久性を向上したパイロットパンチです。先端形...
詳細を確認関連ページ
HWコーティング >> P.1725
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B 先端長さ | ||||||||||||||||||
| ー先端Rタイプー | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | HW-STA (D3~25) |
|
[ ! ]P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) [ ! ]先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」を ご参照ください。 | ||||||||||||||
| SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | HW-HSTA | |||||||||||||||||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV | HW-PSTA | ||||||||||||||||||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | AHW-HSTA | |||||||||||||||||
| シャンク径公差D[ T ]T はm5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV | AHW-PSTA | |||||||||||||||||
| ー先端テーパタイプー | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | HW-TPA (D3~25) |
| |||||||||||||||
| SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | HW-HTPA | |||||||||||||||||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV | HW-PTPA | ||||||||||||||||||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | AHW-HTPA | |||||||||||||||||
| シャンク径公差D [ T ]はm5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV | AHW-PTPA | |||||||||||||||||
| ー先端鋭角タイプー | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | HW-ATA (D3~25) |
| |||||||||||||||
| SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | HW-HATA | |||||||||||||||||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV | HW-PATA | ||||||||||||||||||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | AHW-HATA | |||||||||||||||||
| シャンク径公差D [ T ]はm5・ +0.005/0選択 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV | AHW-PATA | 先端長さ(B) X>L>S | [ ! ]先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 | |||||||||||||||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | A | B | H | Y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B | D | min.P max. | ||||||||||||
| 先端長さ | |||||||||||||||
![]() | 1.6 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.59 | 6 | 2.6 | 1 | |||||||
| 2 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.99 | 8 | 3 | |||||||||
| (Dm5) | 2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.00~2.49 | 3.5 | 2 | ||||||||
| [ M ]SKD11相当 | HW-STA | 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~2.99 | 10 | 5 | ||||
| (D3~25) | HW-TPA | 4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~3.99 | 7 | |||||
| HW-ATA | 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~4.99 | 8 | 3 | |||||
| 6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~5.99 | 9 | |||||||
| [ M ]SKH51相当 | HW-HSTA | 8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 15 | 11 | 5 | |||
| HW-HTPA | 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 13 | |||||
| HW-HATA | 13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||
| 16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 21 | 19 | |||||
| [ M ]粉末 ハイス鋼 | HW-PSTA | 20 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | 23 | ||||
| HW-PTPA | 25 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | 28 | |||||
| HW-PATA | ![]() | 1.6 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.59 | 8 | 2.6 | 1 | ||||||
| 2 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.99 | (10) | 10 | 3 | ||||||||
| 2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.00~2.49 | 13 | 3.5 | 2 | ||||||||
| 3 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~2.99 | (15) | 15 | 5 | ||||||
| 4 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~3.99 | 7 | ||||||||
| 5 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~4.99 | (20) | 8 | 3 | ||||||
| (D +0.005/0) | 6 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.50~5.99 | 9 | |||||||
| [ M ]SKH51相当 | AHW-HSTA | 8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 25 | 21 | 11 | 5 | |||
| AHW-HTPA | 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 13 | ||||||
| AHW-HATA | 13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 30 | 16 | 8 | ||||
| 16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 27 | 19 | |||||||
| [ M ]粉末 ハイス鋼 | AHW-PSTA | 20 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | 23 | ||||||
| AHW-PTPA | 25 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | 28 | |||||||
| AHW-PATA | ![]() | 3 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.20~2.99 | 21 | 5 | 2 | ||||
| 4 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.20~3.99 | 7 | ||||||||
| 5 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~4.99 | 27 | 8 | 3 | |||||||
| 6 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.50~5.99 | 9 | |||||||||
| 8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 32 | 11 | 5 | |||||||
| 10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 13 | ||||||||
| 13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 16 | 8 | |||||||
| 16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 42 | 19 | ||||||||
| 20 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||
| 25 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||
| 型式 | - | L | - | P | - | A | - | (R0) |
| HW-HSTAS 6 | - | 72 | - | P5.02 | - | R0 |
| [ ! ] | A | : | 先端鋭角タイプのみ適用 |
| [ ! ] | R0 | : | 先端テーパタイプ、または先端鋭角タイプに指定可 |
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P(PC) | - | A | - | (R0) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| HW-PSTAS 8 | - | LMT76 | - | PC1.50 | - | HC10.0 |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | |||||||||||||||||||||||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 先端 | ![]() | PC | 先端径変更
(PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)
| 先端径変更
(PKC併用の場合0.001mm 単位指定可) [ ! ]Ymax=YCmax
| |||||||||||||||||||||
![]() | BC | 先端長変更 2≦BC≦Bmax. 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは先端長さBC+25mm以上必要です。 [ ! ]PC追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||
![]() | RLC | 先端Rをフラットに カットします。 2≦RLC<Y<8 Y= ![]() 指定0.1mm単位 | ― | ||||||||||||||||||||||
![]() | YC | ― | 先端テーパ長さ変更 ・P<2.0 1≦YC≦P×2.83-0.3 ・P≧2.0 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 L(LC)+YC≦Lmax+8 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 | ||||||||||||||||||||||
![]() | GC | ― | 先端角度変更 [ ! ]Y(YC)≦P/2tan GC-0.3≦18 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 三角関数の真数表 >>こちら | ||||||||||||||||||||||
![]() | PKC | 先 端 径 公差変更 | P +0.010 ⇒ +0.0050 | ||||||||||||||||||||||
| (P寸法0.001mm単位指定可) [ NG ]D>13適用不可 | |||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||||||||||||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-先端長さが25mm以下の場合、 先端長さは全長-25mmになります。 | |||||||||||
![]() | LKC | ― | 全長公差変更 L +0.30 ⇒ +0.050 | |||||||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注意事項([ ! ])はLCと同様 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注意事項([ ! ])はLCと同様 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ツバ部廻り止め一面加工 | |||||||||||
![]() | WKC | 廻り止め平行加工(2面) | ||||||||||||
![]() | RC | ![]() | リテーナ面に対してツバ部を -0.04~0に加工 [ NG ]D +0.0050 タイプ適用不可 | |||||||||||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | ||||||||||||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位 (LCT、LMT、TKC、TKM併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。 | ||||||||||||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T +0.30 ⇒ +0.020 | |||||||||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T +0.30 ⇒ 0-0.02 | ||||||||||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| シャンク部 | ||||||||||||||
![]() | NDC | 導 入 部 無 し | ℓ≧3 ⇒ℓ=0 | |||||||||||
>> P.1771


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
TiCNコーティングとWPC®処理を併用し、コーティングの耐久性を向上したパイロットパンチです。
先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で3種類から選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-ディコート処理-
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-ラップ仕上げ-
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
パイロットパンチ-DLCコーティング-
4
DAYTON
ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)
0