プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。
付属品 MS6-25
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
| Dm5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RX-AP |
|
L>S | -C |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RX-APH | ||||

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック付 | D | |||||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||
| RX-AP RX-APH |
|
| -C | 10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 |
| 13 | 15 |
| 13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | ||||||
| 16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 21 | |||||
| 20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||
| 25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||
| 32 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||
| 38 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||
| 45 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 15 | |||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | |||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 21 | |||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||||
| 38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||||
| 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||||
:P>D -0.03 ℓ=0 | 刃先形状 でP>D -0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
:P・K>D -0.05ℓ=0 | 刃先形状 でP・K>D -0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
| L(50)B=8 全長が(50)の場合、刃先長さは一律8mmになります。 | |

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください



■位置決めノック穴付パンチの特長
主に自動車のボディ等の金型に、パンチを保持するリテーナとセットで使用します。リテーナのノック穴による間接位置決めと異なり、パンチと同軸上に加工されたノック穴により直接位置決めができるため、金型精度が向上します。NC加工機による金型加工の場合にご使用になりますと効果的です。また、このパンチは家電製品の外板用の金型等にも、リテーナとセットで使用したり、一般順送型のパンチプレートに取り付けて使用することもできます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。
・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
(詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
・D32~D45までサイズ拡大しました!
【RXコーティングとは】
TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。
TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル
5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付パンチ
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))
0