プレス金型部品技術窓口

(4)・(6)・(D)・(D+3)は参考値となります。
刃先端面の研磨は表面処理前に行なっております。
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| Dm5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV テーパリング NAK80 37~43HRC | H-TSSJ |
|
|
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV テーパリング NAK80 37~43HRC | H-TSPJ | |||
| 型式 | 指定0.1mm単位 L | 指定0.01mm単位 min. P max. | B | H | d1 | d2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | D | ||||||
| H-TSSJ H-TSPJ |
|
| 8 | 50.0~80.0 | 4.00~7.99 | 13 | 13 | 1.5 | 3.4 |
| 10 | 55.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||||
| 13 | 65.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||||
| 16 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | ||||||
| 8 | 60.0~80.0 | 4.00~7.99 | 19 | 13 | 1.5 | 3.4 | ||
| 10 | 60.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||||
| 13 | 70.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||||
| 16 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | ||||||
ジェクタ穴は厚板打抜き用ジェクタパンチブランクに準じます。 P.352
P>D -0.03 ℓ=0 P>D -0.03の場合、D(-0.01/-0.03)(導入部)はつきません。



■特長
・テーパヘッドパンチはツバ部をテーパ形状にして応力集中を緩和し、従来の厚板打抜き用パンチよりもツバ部の強度を高めたパンチです。
・引張強さ980MPa(100kgf/mm2)級以上の高張力鋼板や、バネ鋼、焼入れ鋼の打抜きのような、パンチに高い荷重がかかる用途向けに開発した商品です。
・テーパヘッドパンチは付属のテーパリングとセットで使用することにより、パンチプレートへのテーパ穴加工やプレートとパンチツバ厚の合せ加工等は不要となります。
・テーパヘッドパンチのツバ部は厚板打抜き用パンチと互換性を持たせていますので、リテーナは厚板打抜きパンチ用のリテーナをご使用いただけます。
・テーパヘッドパンチ概要 P.1722
■注意
・テーパヘッドパンチはパンチとテーパリングの現物合わせ加工により、ツバ厚公差8(+0.03/+0.01)を出しています。パンチとテーパリングは同じ識別マークのものを組み合わせて使用してください。
識別マークが異なるパンチとテーパリングを組み合わせる場合には、ツバ厚がカタログ記載の公差から外れる可能性があります。
・パンチ交換の際は、パンチとテーパリングをセットで交換してください。
(パンチ、テーパリングの単体販売はしておりません。)

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
パンチつば部をテーパ形状にすることでつば部強度を増したパンチです。テーパリングと併せて使用することで、従来の厚板打ち抜き用パンチと互換性を持たせました。パンチ倍部にはカス払い用のジェクタピンを組み込み、刃先部にはTiCNコーティングを施すことで耐摩耗性を改善しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
1
ミスミ
テーパヘッドパンチジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
テーパヘッドパンチ
5
ミスミ
テーパヘッドパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ
0
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ-TiCNコーティング-
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6