17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が96型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • B(刃先長さ)

    ~mm
  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • P(刃先寸法)(mm)

    ~mm
      [3-24.99/0.01mm単位]
    • L(全長)(mm)

      ~mm
        [60-100/10mm単位]
      • LC(全長変更)(mm)

        ~mm
          [37-99.9/0.1mm単位]
        • PC(刃先寸法変更)(mm)

          ~mm
            [1.5-17.99/0.01mm単位]
          • CAD

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          未確定:候補が96型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          商品情報

          関連ページ

          テーパヘッドパンチ   P.1722
          RXコーティング   P.1727

          外形図・製品仕様

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          (6)・(D)・(D+3)は参考値となります。
          刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。

          シャンク径
          D公差
           材質
           硬度
          型式
          Type刃先形状B
          刃先長さ
          Dm5SKH51相当
          61~64HRC
          表面3100HV
          テーパリング
          NAK80
          37~43HRC
          RX-TSSH 

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

           

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          粉末ハイス鋼
          64~67HRC
          表面3100HV
          テーパリング
          NAK80
          37~43HRC
          RX-TSPH

          規格表

          型式L指定0.01mm単位
          min. P max.
          BH
          Type刃先形状B
          刃先長さ
          D
          RX-TSSH

          RX-TSPH
           

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

           

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          8607080901003.00~7.991313
          10607080901003.00~9.9915
          13607080901006.00~12.9918
          166070809010010.00~15.991921
          206070809010013.00~19.9925
          256070809010018.00~24.9930
           

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          8607080901003.00~7.991913
          10607080901003.00~9.9915
          13607080901006.00~12.9918
          166070809010010.00~15.992521
          206070809010013.00~19.9925
          256070809010018.00~24.9930

          P>D-0.03ℓ=0 P>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。

          注文例

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          出荷日

          型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

          追加工

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          P.61

          関連情報

          ■特長
          ● テーパヘッドパンチはツバ部をテーパ形状にして応力集中を緩和し、従来の厚板打抜き用パンチよりもツバ部の強度を高めたパンチです。
          ● 引張強さ980MPa(100kgf/mm2)級以上の高張力鋼板や、バネ鋼、焼入れ鋼の打抜きのような、パンチに高い荷重がかかる用途向けに開発した商品です。
          ● テーパヘッドパンチは付属のテーパリングとセットで使用することにより、パンチプレートへのテーパ穴加工やプレートとパンチツバ厚の合せ加工等は不要となります。
          ● テーパヘッドパンチのツバ部は厚板打抜き用パンチと互換性を持たせていますので、リテーナは厚板打抜きパンチ用のリテーナをご使用いただけます。
          ● テーパヘッドパンチ概要  P.1722

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          ■注意
          ● テーパヘッドパンチはパンチとテーパリングの現物合わせ加工により、ツバ厚公差8 +0.03/+0.01を出しています。パンチとテーパリングは同じ識別マークのものを組み合わせて使用してください。
          識別マークが異なるパンチとテーパリングを組み合わせる場合には、ツバ厚がカタログ記載の公差から外れる可能性があります。
          ● パンチ交換の際は、パンチとテーパリングをセットで交換してください。
          (パンチ、テーパリングの単体販売はしておりません。)

          型番リスト

          表示件数
          型番

          材質

          B(刃先長さ)

          D(シャンク径)

          (mm)

          P(刃先寸法)

          (mm)

          L(全長)

          (mm)

          LC(全長変更)

          (mm)

          PC(刃先寸法変更)

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          粉末ハイス鋼
          L
          8
          3 ~ 7.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          8
          -
          60 ~ 100
          -
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          8
          3 ~ 7.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          8
          -
          -
          37 ~ 99.9
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          10
          3 ~ 9.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          10
          -
          60 ~ 100
          -
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          10
          3 ~ 9.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          10
          -
          -
          37 ~ 99.9
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          13
          6 ~ 12.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          13
          -
          60 ~ 100
          -
          3 ~ 5.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          13
          6 ~ 12.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          13
          -
          -
          37 ~ 99.9
          3 ~ 5.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          16
          10 ~ 15.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          16
          -
          60 ~ 100
          -
          5 ~ 9.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          16
          10 ~ 15.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          16
          -
          -
          37 ~ 99.9
          5 ~ 9.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          20
          13 ~ 19.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          20
          -
          60 ~ 100
          -
          6.5 ~ 12.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          20
          13 ~ 19.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          20
          -
          -
          37 ~ 99.9
          6.5 ~ 12.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          25
          18 ~ 24.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          25
          -
          60 ~ 100
          -
          9 ~ 17.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          25
          18 ~ 24.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          L
          25
          -
          -
          37 ~ 99.9
          9 ~ 17.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          8
          3 ~ 7.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          8
          -
          60 ~ 100
          -
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          8
          3 ~ 7.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          8
          -
          -
          37 ~ 99.9
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          10
          3 ~ 9.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          10
          -
          60 ~ 100
          -
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          10
          3 ~ 9.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          10
          -
          -
          37 ~ 99.9
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          13
          6 ~ 12.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          13
          -
          60 ~ 100
          -
          3 ~ 5.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          13
          6 ~ 12.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          13
          -
          -
          37 ~ 99.9
          3 ~ 5.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          16
          10 ~ 15.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          16
          -
          60 ~ 100
          -
          5 ~ 9.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          16
          10 ~ 15.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          16
          -
          -
          37 ~ 99.9
          5 ~ 9.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          20
          13 ~ 19.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          20
          -
          60 ~ 100
          -
          6.5 ~ 12.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          20
          13 ~ 19.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          20
          -
          -
          37 ~ 99.9
          6.5 ~ 12.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          25
          18 ~ 24.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          25
          -
          60 ~ 100
          -
          9 ~ 17.99
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          25
          18 ~ 24.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          粉末ハイス鋼
          S
          25
          -
          -
          37 ~ 99.9
          9 ~ 17.99
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          8
          3 ~ 7.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          8
          -
          60 ~ 100
          -
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          8
          3 ~ 7.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          8
          -
          -
          37 ~ 99.9
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          10
          3 ~ 9.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          10
          -
          60 ~ 100
          -
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          10
          3 ~ 9.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          10
          -
          -
          37 ~ 99.9
          1.5 ~ 2.99
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          13
          6 ~ 12.99
          60 ~ 100
          -
          -
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          13
          -
          60 ~ 100
          -
          3 ~ 5.99
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          13
          6 ~ 12.99
          -
          37 ~ 99.9
          -
          10
          1個
          SKH51相当
          L
          13
          -
          -
          37 ~ 99.9
          3 ~ 5.99
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り
          -
          ( - )
          お見積り

          詳細情報

          基本情報

          従来のTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングと窒化処理を併用することでコーティング密着性を改善したテーパヘッドパンチです。

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-のレビュー
          この商品のレビューはありません

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
          テーパヘッドジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
          テーパヘッドパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-
          テーパヘッドパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
          テーパヘッドパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))
          テーパヘッドジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積り9日目お見積り
          厚板打ち抜き用有無
          先端形状1段1段1段1段1段1段
          ジェクタなし標準タイプなしなしなし標準タイプ
          刃先形状AAAAAA
          表面処理RX(Al-Cr系コート+窒化処理)RX(Al-Cr系コート+窒化処理)HXコートRW(Al-Cr系コート+WPC(R)処理)RP(Al-Cr系コート+α処理(R))HXコート

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          テーパーヘッドパンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プレス金型部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト