プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
• ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク>> P.350
• ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット >> P.355
より選択
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)>> P.354
[ A ]付属品
| D | d | 型式 |
|---|---|---|
| 10~32 | 6 | MS6-25 |
| 38・45 | 10 | SJB-CMS |

・リテーナとの合わせ加工済
・バッキングプレートご使用の場合、φ38・φ45用バッキングプレートのみ、φ10.2の段付きノックピン用穴があいています。>>P.352
[ ! ]刃先エッジ部に微小Rがつきます。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV以上 | NW-SJ -バネ強化タイプ- NW-SJV |
|
刃先長さ(B) X>L>S | -C |
[ ! ]P≧W

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | D |
|
|
| |||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
| NW-SJ バネ強化タイプ NW-SJV |
|
| -C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 0.15〜W2未満 | 13 | 13 | |
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||
| 16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||
| 25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
| 32 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||
| 38 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||
| 45 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | ||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | ||||||||
| 38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | ||||||||
| 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | ||||||||
| 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~9.99 | 9.97 | 6.00 | 30 | 13 | |||||||
| 13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||
| 16 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||||||
| 20 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||
| 25 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||
| 32 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||||||
| [ ! ]NW-SJV□□-Cのバネ定数は、NW-SJ□□-Cの約2倍です。 | |
[ ! ] :P>D-0.03→ℓ=0 | 刃先形状 で P>D-0.03 の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
[ ! ] :P・K>D-0.05→ℓ=0 | 刃先形状 でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
| [ ! ]L(60)→B=13 全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。 | |
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) |
| NW-SJEL-C 16 | - | 70 | - | P13.00 | - | W6.00 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| NW-SJAS-C 10 | - | LC95 | - | P9.50 | - | HC12-AC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)
| 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位 [ NG ]刃先Xタイプは
| ||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | ||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 | - | |||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 | - | |||||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P+0.01 0 ⇒ +0.005 0 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01 ⇒ +0.01 0 | |||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更(刃先部より加工) LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は2mmとなります。 | |||||||||
![]() | LKC |
| ||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット納入品適用 | |||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 3.5≦TC<5 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 | ||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 | ||||
| シャンク部 | ![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを 抜き取り、リング状の樹脂 (ABS)を入れて内側から横穴 をふさぎます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と | ||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |||
![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。 [ NG ]D38・45適用不可 | ||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ ℓ=0 [ NG ]リテーナ セット納入品適用不可 | |||
>> P.350

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを
用いる場合に便利です。
・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!
【NWコーティングとは】
DLCコーティングの下地にWPC処理を施し、DLC膜の密着性を改善したものです。通常DLCと同じくアルミ材のピアス加工
に有効です。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください)
TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、
発注工数や納期管理工数は軽減できます。アルミ材加工でパンチ耐久性が問題となった際は、ぜひお試しください!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-
2.5
DAYTON
センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -ディコート処理-
0