プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
• ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク>> P.350
• ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット >> P.355
より選択
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)>> P.354
[ A ]付属品
| D | d | 型式 |
|---|---|---|
| 10~32 | 6 | MS6-25 |
| 38・45 | 10 | SJB-CMS |
[ ! ]刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。

・リテーナとの合わせ加工済
・バッキングプレートご使用の場合、φ38・φ45用バッキングプレートのみ、φ10.2の段付きノックピン用穴があいています。>> P.352
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV以上 | N-SJ -バネ強化タイプ- N-SJV |
|
刃先長さ(B) X>L>S | -C |
[ ! ]P≧W

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | D |
|
|
| |||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||
| N-SJ バネ強化タイプ N-SJV |
|
| -C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 |
0のみ指定可) | 13 | 13 | |||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||||
| 16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||||||||
| 20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||||||
| 25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||||
| 32 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||||||
| 38 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||||||
| 45 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | ||||||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | ||||||||||||
| 38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | ||||||||||||
| 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | ||||||||||||
| 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~9.99 | 9.97 | 6.00 | 30 | 13 | |||||||||||
| 13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||||||
| 16 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
| 32 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||||||||||
| [ ! ]N-SJV□□-Cのバネ定数は、N-SJ□□-Cの約2倍です。 | |
[ ! ] :P>D-0.03→ℓ=0 | 刃先形状 で P>D-0.03 の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
[ ! ] :P・K>D-0.05→ℓ=0 | 刃先形状 でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
| [ ! ]L(60)→B=13 全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。 | |
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| N-SJEL-C 16 | - | 70 | - | P12.00 | - | W6.00 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| N-SJAS-C 10 | - | LC95 | - | P9.50 | - | HC12 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)
| 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位 [ NG ]刃先長さXタイプは 適用不可
| |||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | |||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法詳細>> こちら [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法詳細>> こちら [ NG ]PRC併用不可 | - | ||||||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒+0.010 | ||||||||||
![]() | SC | 刃先ラップ仕上げ [ ! ]P寸法公差・指定単位は変わりません。 コーティング前の母材を仕上げます。 [ NG ]刃先 形状コーナーR=0指定不可 | |||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更(刃先部より加工) LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は2mmとなります。 | ||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | ||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット納入品 適用不可 | |||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 3.5≦TC<5 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 | ||||
| シャンク部 | ![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜 き取り、リング状の樹脂(ABS) を入れて内側から横穴をふさぎ ます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と 接着剤が溶け出してエア穴 に不具合が生じることがあ ります。ご注意ください。 | ||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |||
![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。 [ NG ]D38・45適用不可 | ||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇨ℓ=0 [ NG ]リテーナ セット納入品適用不可 | |||
>> P.350
主に自動車のボディ等の金型に、パンチを保持するリテーナとセットで使用します。リテーナのノック穴による間接位置決めと異なり、パンチと同軸上に加工されたノック穴により直接位置決めができるため、金型精度が向上します。NC加工機による金型加工の場合にご使用になりますと効果的です。また、このパンチは家電製品の外板用の金型等にも、リテーナとセットで使用したり、一般順送型のパンチプレートに取り付けて使用することもできます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを
用いる場合に便利です。
・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!
【DLCコーティングとは】
他のコーティングに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先と被加工材の擦れが少なくなるため、打ち抜き加工時の
切り粉が問題になり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。
(詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください)
TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、
発注工数や納期管理工数は軽減できます。アルミ材加工でパンチ耐久性が問題となった際は、ぜひお試しください!
ミスミからのコメント
DLCパンチは従来コーティングに比べて価格は若干高めですが、特にアルミ打ち抜きの場面では、他に替え難い効果があると多くのお客様からご評価頂いております。お客様ごとのご使用条件に合わせて、各種コーティングを使い分けて頂ければ幸いです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
DAYTON
センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
5
DAYTON
センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0