プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
HXコーティング P.1726
• ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク P.350
• ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット P.355

ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) P.354
付属品
| D | d | 型式 |
|---|---|---|
| 10~32 | 6 | MS6-25 |
| 38・45 | 10 | SJB-CMS |
刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。

・リテーナとの合わせ加工済
・バッキングプレートご使用の場合、φ38・φ45用バッキングプレートのみ、φ10.2の段付きノックピン用穴があいています。 P.352
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
| HXコート処理 表面3000HV | |||||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | HX-SJ -バネ強化タイプ- HX-SJV |
|
X>L>S | -C |

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先 形状 | B 刃先 長さ | ノック 穴付 | D |
|
|
| |||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
| HX-SJ バネ強化タイプ HX-SJV |
|
| -C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 |
| 13 | 13 | |
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||
| 16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||
| 25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
| 32 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||
| 38 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||
| 45 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | ||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | ||||||||
| 38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | ||||||||
| 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | ||||||||
| 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~9.99 | 9.97 | 6.00 | 30 | 13 | |||||||
| 13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||
| 16 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||||||
| 20 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||
| 25 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||
| 32 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||||||
| HX-SJV□□-Cのバネ定数は、HX-SJ□□-Cの約2倍です。 | |
:P>D-0.03ℓ=0 | 刃先形状 でP>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
:P・K>D-0.05ℓ=0 | 刃先形状 でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
| L(60)B=13 全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。 | |

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください


■位置決めノック穴付パンチの特長
主に自動車のボディ等の金型に、パンチを保持するリテーナとセットで使用します。リテーナのノック穴による間接位置決めと異なり、パンチと同軸上に加工されたノック穴により直接位置決めができるため、金型精度が向上します。NC加工機による金型加工の場合にご使用になりますと効果的です。また、このパンチは家電製品の外板用の金型等にも、リテーナとセットで使用したり、一般順送型のパンチプレートに取り付けて使用することもできます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-
2.5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
4
DAYTON
センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
5