プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました!・他のコーティングパンチに比べ低摩擦係数が最大の...
詳細を確認
シャンク径公差 Dは m5・
を選択
ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランクP.350
ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセットP.355
ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)P.354
刃先エッジ部は微小Rが付きます。
パンチの刃先形状は下図より選択

| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | ||
| TYPE | 刃先 形状 | B 刃先長さ | ||
D![]() | D4~6 SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | NW-SJ NW-SJV | ![]() | ![]() |
| D8~25 SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | ||||
| 粉末ハイス鋼 60~63HRC 表面3000HV | NW-PJ NW-PJV | |||
D![]() | 粉末ハイス鋼 60~63HRC 表面3000HV | ANW-PJ ANW-PJV | ||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 刃先 形状 | B 刃先長さ | D | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| min. P max. | P・Kmax | P・Wmin | R | |||||||||||||
![]() NW-SJ NW-PJ バネ強化タイプ (D8~25) NW-SJV NW-PJV ![]() ANW-PJ バネ強化タイプ (D8~25) ANW-PJV | ![]() | ![]() | (4) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00 ~ 3.99 | 3.97 | 1.00 | ![]() | 8 | 7 | ||
| (5) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||||
| (6) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | |||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||
| 16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
| 20 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||
| 25 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
![]() | (4) | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00 ~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 13 | 7 | ||||||
| (5) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||||
| (6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 11 | |||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
RX-SJ バネ強化タイプ (D8~25) RX-SJV | ![]() | (5) | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||
| (6) | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 3.50 | 9 | |||||||||
| 8 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 11 | |||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 6.00 | 13 | ||||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||
| 16 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | ― | ― | 40 | 19 | ||||||||
| 20 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 23 | |||||||||||
| 25 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 28 | |||||||||||
NW-SJV, NW-PJV, ANW-PJVのバネ定数は NW-SJ, NW-PJ, ANW-PJの約2倍です。
: P>D-0.03l= 0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、
(導入部)はつきません。
: P・K>D-0.05l= 0 刃先形状
でP>D-0.05の場合、
(導入部)はつきません。
D(4) (5) (6) はNW-SJ, NW-PJ, ANW-PJのみの規格です。 バネ強化タイプはD8~25のみになります。
L(40)B= 6 全長が (40) の場合、刃先長さは一律6mmになります。
L(50)B=13 全長が (50) の場合、刃先長さは一律13mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) | ||
| NW-SJEL 10 | - | 70 | - | P8.50 | - | W4.25 | ||||
| NW-SJVAX 13 | - | 80 | - | P10.50 | ||||||
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。P.350
パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。パンチ・リテーナセット納入
・NWコーティングについての技術情報はこちら
DLCコーティング・NWコーティングパンチ
・LC追加工を指定したら刃先が短くなってしまう! そのような場合に便利なジェクタパンチはこちら。
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -NWコーティング
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました!
・他のコーティングパンチに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先とワーク(被加工材)の擦れが少なくなるため、
打ち抜き加工時の切粉が問題となり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。
・通常のDLCコーティングに加え、下地にWPC処理を施すことでコーティング膜の密着性を向上したパンチです。
(詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください)
・従来のコーティングパンチより長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する
手間は軽減できます。アルミ材加工でパンチの耐久性が問題となった場合には、ぜひ一度お試しください。
・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5
ミスミ
欠円シャンクショルダーパンチ -ノーマル・TiCNコーティング-
4.4