17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

SAXM-ASY アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体

[ ! ]S寸法はフルストローク(ST)時の参考値です。

[ M ]材質  
①エラストドゥール
②ステンレス
③ステンレス
[ H ]硬度 ショア80~90

dnDD1SDsHH1H2L1L2SW1SW2SW3ST型式
Type呼び
2.5642621.854.8308.327.971775.13SAXM−ASY20
35.231.656.14.330
45.441.358.76.940

[ ! ]推奨ホース・・・外径6mm、内径4mm。

 

■構成部品単体

交換用パッド
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体
SAXMP
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体

[ M ]材質 エラストドゥール

交換用ブレーキフット
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体
SCFDC45
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体

[ M ]材質
①エラストドゥール
②スチール

交換用アダプタ
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体
SCA45
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体

[ M ]材質 ステンレス

型式
Type呼び
SAXMP20
30
40
型式
Type
 
SCFDC45
 
型式
Type
 
SCA45
 

注文例

■アダプタ付きベル型真空パッド

型式
SAXM-ASY20

■構成部品単体

型式 M×P
 
 G1
SAOG8030M10ー1.5
SAOG9540G14

出荷日

■アダプタ付きベル型真空パッド

 3 日目出荷

■構成部品単体

 3 日目出荷

関連情報

使用例

アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
本体セット
1個
本体セット
1個
本体セット
1個
交換用パッド
1個
交換用パッド
1個
交換用パッド
1個
交換用アダプタ
1個
交換用ブレーキフット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110
( 5,621 )
3日目
5,180
( 5,698 )
3日目
5,250
( 5,775 )
3日目
1,680
( 1,848 )
3日目
1,750
( 1,925 )
3日目
1,820
( 2,002 )
3日目
2,730
( 3,003 )
3日目
700
( 770 )
3日目

詳細情報

基本情報

プレス間搬送機向けのアダプタ付きベル型真空パッドとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体
ベル型真空パッド
長円ベル型真空パッド(SAOXM)
長円ベル型真空パッド(SAOG)
フラット真空パッド
ベローズ真空パッド
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格700-2,940 -6,580 -6,020 -2,310 -3,870 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目19日目3日目3日目
種類構成部品ベル型長円ベル型長円ベル型フラットベローズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト