プレス金型部品技術窓口
長円ベル型真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。

S1・S2寸法はフルストローク(ST)時の参考値です。
材質 ニトリルゴム
硬度 ショア40~50
■長円(オネジタイプ)
| dn | Bs | S1 | S2 | G1 (M×P) | H | LG1 | Ls | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | M×P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||||
| 4 | 20 | 26 | 66 | M10×1.5 | 24 | 10 | 60 | 16 | 4.5 | 27 | SAOG (オネジタイプ) | 6020 | M10-1.5 |
| 30 | 36 | 86 | 27 | 80 | 5.5 | 30 | 8030 | ||||||
| 40 | 46 | 102 | 30 | 95 | 6 | 47 | 9540 | ||||||
■長円(メネジタイプ)
| dn | Bs | S1 | S2 | G1 | H | LG1 | Ls | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||||
| 6 | 20 | 26 | 66 | G1/4 | 29 | 8 | 60 | 17 | 4.5 | 28 | SAOG (メネジタイプ) | 6020 | G14 |
| G3/8 | 29.5 | 9 | 22 | 39 | G38 | ||||||||
| 30 | 36 | 86 | G1/4 | 32 | 8 | 80 | 17 | 5.5 | 36 | 8030 | G14 | ||
| G3/8 | 32.5 | 9 | 22 | 31 | G38 | ||||||||
| 40 | 46 | 102 | G1/4 | 35 | 8 | 95 | 17 | 6 | 53 | 9540 | G14 | ||
| G3/8 | 35.5 | 9 | 22 | 47 | G38 | ||||||||
■テクニカルデータ
| 型式 | 吸着力 {N}※1 | 水平方向の力 {N}※2 | 水平方向の力 (油付き){N}※2 | 内容積 {cm3} | ワーク最小曲率半径 {mm} | 推奨ホース内径 (ホース長さ:最大2m){mm} | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||
| SAOG | 6020 | 56 | 35 | 10 | 4.9 | 12.5 | 4 |
| 8030 | 105 | 65 | 45 | 13.2 | 20 | ||
| 9540 | 165 | 97 | 68 | 26.9 | 25 | ||
※1・・・吸着力は、真空圧-60kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
※2・・・水平方向の力は、真空圧-60kPaで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。
ワーク表面の特性により、実際の値とは異なる場合があります。
※3・・・計算例の詳細はWebに掲載しております。ご参照ください。




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,020円 ( 6,622円 ) | 19日目 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 19日目 |
6,470円 ( 7,117円 ) | 19日目 |
6,470円 ( 7,117円 ) | 19日目 |
長円ベル型真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベローズ真空パッド
0通常価格(税別):3,870円~

ミスミ
フラット真空パッド
0通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,250円~

ミスミ
汎用チェーン
4.4通常価格(税別):450円~

ミスミ
スクラップシュータ用チェーン
4通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
ローラキャリア
4.3通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
材料ガイド
4.5
ミスミ
材料送りユニット
4.5通常価格(税別):1,970円

ミスミ
ミスグリップ検出ユニット-高剛性タイプ-
4.5通常価格(税別):3,308円~