プレス金型部品技術窓口
長円ベローズ真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
SAOB オネジタイプ メネジタイプ[ ! ]S1・S2寸法はフルストローク(ST)時の参考値です。
[ M ]材質 ニトリルゴム
[ H ]硬度 ショア55~65
■長円(オネジタイプ)
| dn | B1 | Bs | S1 | S2 | G1 (M×P) | H | L1 | LG1 | Ls | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | M×P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||||||
| 4 | 31 | 30.6 | 33 | 63 | M10×1.5 | 27 | 56 | 10 | 60.6 | 17 | 7 | 61 | SAOB (オネジタイプ) | 6030 | M10-1.5 |
| 40 | 40.6 | 43 | 83 | 29.7 | 73 | 80.6 | 9 | 79 | 8040 | ||||||
| 53 | 55.1 | 59 | 114 | 35.5 | 99 | 110.1 | 12 | 99 | 11055 | ||||||
| 67 | 70.1 | 75 | 146 | 39.5 | 126 | 141.1 | 16.5 | 132 | 14070 | ||||||
■長円(メネジタイプ)
| dn | B1 | Bs | S1 | S2 | G1 | H | L1 | LG1 | Ls | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||||||
| 6 | 31 | 30.6 | 33 | 63 | G1/4 | 34.5 | 56 | 8 | 60.6 | 17 | 7 | 57 | SAOB (メネジタイプ) | 6030 | G14 |
| G3/8 | 35 | 9 | 22 | 70 | G38 | ||||||||||
| 40 | 40.6 | 43 | 83 | G1/4 | 37.2 | 73 | 8 | 80.6 | 17 | 9 | 75 | 8040 | G14 | ||
| G3/8 | 37.7 | 9 | 22 | 88 | G38 | ||||||||||
| 8 | 53 | 55.1 | 59 | 114 | G1/4 | 43 | 99 | 8 | 110.1 | 17 | 12 | 97 | 11055 | G14 | |
| G3/8 | 43.5 | 9 | 22 | 109 | G38 | ||||||||||
| 67 | 70.1 | 75 | 146 | G1/4 | 47 | 126 | 8 | 141.1 | 17 | 16.5 | 130 | 14070 | G14 | ||
| G3/8 | 47.5 | 9 | 22 | 142 | G38 | ||||||||||
■テクニカルデータ
| 型式 | 吸着力 {N}※1 | 離脱力 {N}※1 | 水平方向の力 {N}※2 | 水平方向の力 (油付き){N}※2 | 内容積 {cm3} | ワーク最小曲率半径 {mm} | 推奨ホース内径 (ホース長さ:最大2m){mm} | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | |||||||
| SAOB | 6030 | 38 | 70 | 73 | 42 | 10.5 | 18 | 4 |
| 8040 | 65 | 132 | 153 | 74 | 21.8 | 25 | 6 | |
| 11055 | 110 | 234 | 299 | 124 | 53.1 | 50 | ||
| 14070 | 165 | 355 | 473 | 246 | 106 | 70 | ||
[ ! ]※1・・・吸着力は、真空圧-60kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
[ ! ]※2・・・水平方向の力は、真空圧-60kPaで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。
ワーク表面の特性により、実際の値とは異なる場合があります。
[ ! ]※3・・・計算例の詳細はWebに掲載しております。ご参照ください。
| 型式 | M×P | |
| - | ||
| G1 | ||
| SAOB6030 | - | M10ー1.5 |
| SAOB8040 | - | G38 |
| 3 | 日目出荷 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,840円 ( 7,524円 ) | 3日目 |
7,210円 ( 7,931円 ) | 3日目 |
長円ベローズ真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベル型真空パッド
0通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
長円フラット真空パッド
0通常価格(税別):4,470円~

ミスミ
ベローズ真空パッド
0通常価格(税別):3,870円~

ミスミ
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体
0通常価格(税別):700円~

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,250円~

ミスミ
配管用ターミナル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
スクラップシュータ用チェーン
4通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
材料ガイド
4.5
ミスミ
汎用チェーン
4.4通常価格(税別):450円~