プレス金型部品技術窓口
長円フラット真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
SAOF オネジタイプ メネジタイプ[ ! ]S1・S2寸法はフルストローク(ST)時の参考値です。
[ M ]材質 ニトリルゴム
[ H ]硬度 ショア55~65
■長円(オネジタイプ)
| dn | Bs | S1 | S2 | G1 (M×P) | H | LG1 | Ls | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | M×P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||||
| 4 | 14.6 | 18 | 52 | M10×1.5 | 26 | 10 | 48.6 | 16 | 3 | 37 | SAOF (オネジタイプ) | 5016 | M10-1.5 |
| 21.6 | 25 | 64 | 18 | 60.6 | 33 | 6023 | |||||||
| 30.6 | 34 | 94 | 19 | 90.6 | 17 | 51 | 9030 | ||||||
| 38.6 | 43 | 85 | 20 | 80.6 | 4 | 47 | 8040 | ||||||
| 48.1 | 54 | 106 | 22 | 101.1 | 5 | 74 | 10050 | ||||||
| 57.6 | 65 | 128 | 24 | 126.6 | 6 | 89 | 12060 | ||||||
| 67.6 | 76 | 149 | 25 | 140.6 | 7 | 96 | 14070 | ||||||
■長円(メネジタイプ)
| dn | Bs | S1 | S2 | G1 | H | LG1 | Ls | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||||
| 6 | 14.6 | 18 | 52 | G1/4 | 33 | 8 | 48.6 | 17 | 3 | 33 | SAOF (メネジタイプ) | 5016 | G14 |
| G3/8 | 34 | 9 | 22 | 45 | G38 | ||||||||
| 21.6 | 25 | 64 | G1/4 | 26 | 8 | 60.6 | 17 | 29 | 6023 | G14 | |||
| G3/8 | 9 | 22 | 42 | G38 | |||||||||
| 30.6 | 34 | 94 | G1/4 | 8 | 90.6 | 17 | 47 | 9030 | G14 | ||||
| G3/8 | 27 | 9 | 22 | 60 | G38 | ||||||||
| 38.6 | 43 | 85 | G1/4 | 28 | 8 | 80.6 | 17 | 4 | 43 | 8040 | G14 | ||
| G3/8 | 9 | 22 | 55 | G38 | |||||||||
| 8 | 48.1 | 54 | 106 | G1/4 | 30 | 8 | 101.1 | 17 | 5 | 73 | 10050 | G14 | |
| G3/8 | 31 | 9 | 22 | 85 | G38 | ||||||||
| 57.6 | 65 | 128 | G1/4 | 32 | 8 | 126.6 | 17 | 6 | 87 | 12060 | G14 | ||
| G3/8 | 33 | 9 | 22 | 99 | G38 | ||||||||
| 67.6 | 76 | 149 | G1/4 | 8 | 140.6 | 17 | 7 | 95 | 14070 | G14 | |||
| G3/8 | 34 | 9 | 22 | 107 | G38 | ||||||||
■テクニカルデータ
| 型式 | 吸着力 {N}※1 | 水平方向の力 {N}※2 | 水平方向の力 (油付き){N}※2 | 内容積 {cm3} | ワーク最小曲率半径 {mm} | 推奨ホース内径 (ホース長さ:最大2m){mm} | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||
| SAOF | 5016 | 31 | 24 | 12 | 2 | 8 | 4 |
| 6023 | 57 | 37 | 33 | 3.9 | 20 | ||
| 9030 | 122 | 96 | 64 | 10.1 | 40 | ||
| 8040 | 140 | 110 | 100 | 11.7 | 50 | ||
| 10050 | 217 | 181 | 121 | 21.8 | 75 | 6 | |
| 12060 | 312 | 254 | 170 | 39.9 | |||
| 14070 | 425 | 344 | 230 | 57.3 | 90 | ||
[ ! ]※1・・・吸着力は、真空圧-60kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
[ ! ]※2・・・水平方向の力は、真空圧-60kPaで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。
ワーク表面の特性により、実際の値とは異なる場合があります。
[ ! ]※3・・・計算例の詳細はWebに掲載しております。ご参照ください。
| 型式 | M×P | |
| - | ||
| G1 | ||
| SAOF8040 | - | M10ー1.5 |
| SAOF10050 | - | G14 |
| 3 | 日目出荷 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,190円 ( 6,809円 ) | 3日目 |
5,020円 ( 5,522円 ) | 3日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 3日目 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 3日目 |
4,470円 ( 4,917円 ) | 3日目 |
長円フラット真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベル型真空パッド
0通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
フラット真空パッド
0通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
ベローズ真空パッド
0通常価格(税別):3,870円~

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,250円~

ミスミ
材料ガイド
4.5
ミスミ
汎用チェーン
4.4通常価格(税別):450円~

ミスミ
ローラキャリア
4.3通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
スクラップシュータ用チェーン
4通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
材料送りユニット
4.5通常価格(税別):1,970円