プレス金型部品技術窓口
長円ベル型真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
詳細情報を確認する型番

S1・S2寸法はフルストローク(ST)時の参考値です。
材質 エラストドゥール
硬度 ショア80~90
■長円(オネジタイプ)
| dn | Bs | S1 | S2 | G1 (M×P) | H | LG1 | Ls | SW1 | SW2 | SW3 | ST | 質量 (g) | 型式 | M×P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||||||
| 4.1 | 18.7 | 24 | 67 | M10×1.5 | 31.3 | 8 | 61.8 | 17 | 4 | 5 | 5 | 28 | SAOXM (オネジタイプ) | 60 | M10-1.5 |
| M12×1.5 | 29.3 | 10 | 19 | 31 | M12-1.5 | ||||||||||
| 5.1 | M16×1.5 | 31.3 | 24 | 49 | M16-1.5 | ||||||||||
| M16×2.0 | 33.3 | 39 | M16-2.0 | ||||||||||||
| 4.1 | 31.9 | 41.5 | 88 | M10×1.5 | 31.8 | 8 | 82.1 | 17 | 6 | 38 | 80 | M10-1.5 | |||
| M12×1.5 | 29.8 | 10 | 19 | 40 | M12-1.5 | ||||||||||
| 5.1 | M16×1.5 | 31.8 | 24 | 59 | M16-1.5 | ||||||||||
| M16×2.0 | 33.8 | 49 | M16-2.0 | ||||||||||||
| 4.1 | 41.6 | 51 | 109 | M10×1.5 | 37.7 | 8 | 101.8 | 17 | 6 | 7 | 65 | 100 | M10-1.5 | ||
| 5.1 | M12×1.5 | 10 | 19 | 5 | 70 | M12-1.5 | |||||||||
| M16×1.5 | 41.2 | 24 | 86 | M16-1.5 | |||||||||||
| M16×2.0 | 76 | M16-2.0 | |||||||||||||
■長円(メネジタイプ)
| dn | Bs | S1 | S2 | G1 (M×P) | H | LG1 | Ls | SW1 | SW2 | SW3 | ST | 質量 (g) | 型式 | M×P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||||||
| 5.1 | 18.7 | 24 | 67 | M14×1.0 | 46.5 | 8 | 61.8 | 19 | - | 5 | 5 | 32 | SAOXM (メネジタイプ) | 60 | M14-1.0 |
| 31.9 | 41.5 | 88 | 47 | 82.1 | 6 | 41 | 80 | ||||||||
| 6.1 | 41.6 | 51 | 109 | 48.7 | 101.8 | 6 | 7 | 70 | 100 | ||||||
■テクニカルデータ
| 型式 | 吸着力 {N}※1 | 水平方向の力 {N}※2 | 水平方向の力 (油付き){N}※2 | 内容積 {cm3} | ワーク最小曲率半径 {mm} | 推奨ホース内径 (ホース長さ:最大2m){mm} | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||
| SAOXM | 60 | 56 | 44 | 62 | 5 | 10 | 4 |
| 80 | 105 | 110 | 134 | 13 | 20 | ||
| 100 | 173 | 135 | 156 | 24 | 32 | 6 | |
※1・・・吸着力は、真空圧-60kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
※2・・・水平方向の力は、真空圧ー60kPaで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。
ワーク表面の特性により、実際の値とは異なる場合があります。
※3・・・計算例の詳細はWebに掲載しております。ご参照ください。




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,580円 ( 7,238円 ) | 3日目 |
6,790円 ( 7,469円 ) | 3日目 |
長円ベル型真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,250円~

ミスミ
スプールリテーナ
4.3通常価格(税別):284円~

ミスミ
超ハイテン材用位置決めパイロットピン メネジタイプ ノーマル
5
ミスミ
位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ
5
ミスミ
無給油スライドプレート -銅合金10mmタイプ-
4.6通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
ネストガイド(取付板形状指定)-強化タイプ
5
ミスミ
位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
4.5
ミスミ
丸形ディスタンスプレート用シム
4通常価格(税別):150円~

ミスミ
ネストガイド取付板
2.5通常価格(税別):1,090円~