プレス金型部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ- 縦型タイプ

型番:

GDRTBS55-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDRTBS55-70の仕様・寸法情報

取付タイプ
縦型タイプ
軸受仕様
コロ軸受タイプ
ガイド方式
シングルガイド
D(ローラ径)(mm)
55
W(ローラ幅)(mm)
70
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品情報

外形図・製品仕様

材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ- 縦型タイプ
 材 質 S45C
  硬 度HV500以上
 材 質 SS400
  付属品 六角穴付止めネジ
  (とがり先)
  シングルガイド 1本

規格表

■セット品

THdABCPREFD1型式W
TypeD
86758206511019306.5255.532(玉軸受タイプ)
GDRTBS
5570

注文例

材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ- 縦型タイプ

出荷日

材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ- 縦型タイプ

関連情報

使用例

材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ- 縦型タイプ

型番リスト

表示件数
型番
GDRTBS55-70
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,150
( 26,565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ベアリングタイプの材料ガイドローラセットです。縦型タイプは、玉軸受タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ- 縦型タイプの型番GDRTBS55-70のページです。 型番GDRTBS55-70に関する仕様情報を記載しております。
材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ- 縦型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ- 縦型タイプ
材料ガイドローラセット -無給油ブシュタイプ- GDRA
材料ガイドローラ -無給油ブシュタイプ-
材料ガイドローラ -ベアリングタイプ-
材料ガイドローラセット -無給油ブシュタイプ- EGDR
材料ガイドローラセット -ベアリングタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格24,15018,240 -6,630 -13,270 -9,710 -16,580 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
取付タイプ縦型タイプ-----
軸受仕様コロ軸受タイプ無給油ブシュタイプ無給油ブシュタイプ-無給油ブシュタイプ-
ガイド方式シングルガイドシングルガイドガイドローラ単体ガイドローラ単体--
D(ローラ径)(mm)55-----
W(ローラ幅)(mm)70-----

材料ガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト