17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

スプリングプランジャ用レンチ 強化タイプ

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・製品仕様

    材質 S45C
    硬度 先端部 ~ 45HRC(高周波焼入)
    表面処理 四三酸化鉄皮膜

     
    M型式
    8 PJGT8
    10 PJGT10
    12 PJGT12
    16 PJGT16
     

    注文例

    スプリングプランジャ用レンチ 強化タイプ

    出荷日

    スプリングプランジャ用レンチ 強化タイプ

    関連情報

    ■特長
    強化タイプは作業性と、耐久性を兼ね備えた仕様になっております。
    従来品に比べ全長を長く、径を太くすることで力が入りやすい形状に変更しました。
    また、先端部にR加工を施し高周波焼入を行うことで耐久性を向上させています。

    スプリングプランジャ用レンチ 強化タイプ 株式会社ナガラ共同開発商品

     
    スプリングプランジャ用レンチ 強化タイプ

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • M(適用プランジャサイズ)(mm)

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    M(適用プランジャサイズ)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    8
    10
    1個
    10
    10
    1個
    12
    10
    1個
    16
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,400
    ( 4,840 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,610
    ( 5,071 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,946
    ( 5,441 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,418
    ( 5,960 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    強化タイプのスプリングプランジャ用レンチです。材質は機械構造用炭素鋼です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スプリングプランジャ用レンチ 強化タイプのレビュー
    4.1平均満足度:4.17件のレビュー
    スプリングプランジャ用
    3
    満足度:3.0
    この商品はスプリングプランジャ専用の工具として購入しています。。機能については文句ないのですが、同じミスミの製品でも標準...もっと読む
    0人が参考にしています。
    プランジャを締める為
    5
    満足度:5.0
    スプリングプランジャの全ネジタイプのものを使用していたが、交換が手間だった為、こちらを購入いたしました。自作できなくもな...もっと読む
    0人が参考にしています。
    高価
    4
    満足度:4.0
    少し高いので 用途に応じて安いタイプと 使い分けております やすいのだとすぐに破損します
    0人が参考にしています。
    丈夫
    4
    満足度:4.0
    かなりレンチが丈夫なので こちらで固いのはつかってます 問題なく使用できます
    0人が参考にしています。
    プランジャーの脱着
    4
    満足度:4.0
    従来型よりおおきいですが強力で扱いやすかった 脱着を繰り返す為、楽に外せるのほうが作業効率がいいので客先からの評判がよか...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スプリングプランジャ用レンチ 強化タイプ
    スプリングプランジャ用レンチ
    ボールプランジャ用レンチ
    スプリング プランジャー 専用レンチ(PW)
    スプリングプランジャ
    斜面用スプリングプランジャ
    メーカーミスミミスミミスミイマオコーポレーションミスミミスミ
    通常価格4,400-914 -1,012 -727 -347 -1,239 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    プランジャ用レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト