プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
HWコーティング P.1725

|
|
|
|
| W≦P≦W×20 | W≦P≦W×20 0.15≦R<W/2 指定0.01mm単位 | W≦P≦W×20 | W<P≦W×20 |
| P=V, W=Hの場合も、刃先公差はP・Wの公差となります。 刃先エッジ部は微小Rがつきます。 | |||
| 材質 硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | |
| SKH51相当 61~64HRC | HW-HSP |
|
|
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | HW-PHP | 刃先長さ(B) L>S | |
表面処理 HWコーティング
表面硬度 3000HV
有効コーティング範囲はB部ですが、シャンク部にも10mm程度ごく薄いコーティング層が形成されます。
| 型式 | V | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | L | 0.1mm 単位 | B | M | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先 長さ | H | P min. | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | T |
|
| |||||
| W min. | |||||||||||||||||||||||||
|
| (03) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | T≧2.0 | 6 | 8 | - | 1.0 | ||||||
| (04) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 05 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | 3 | ||||||||||
| 06 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
| 08 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | |||||||||||||
| 標準 | HW-HSP HW-PHP | 10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 6 | |||||||||||
| 13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||
|
| 16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||||||
| 20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 28 | 7.0 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 7.5 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| L(40)・H10~30 | B=13 | 全長が(40)でH寸が10~30の場合、刃先長さは一律13mmになります。(タップ付は刃先長さは一律10mmになります) |
| L(50)・H16~30 | B=19 | 全長が(50)でH寸が16~30の場合、刃先長さは一律19mmになります。 |
| H(03)(04) | L40~70 H寸が(03)(04)の場合、全長Lは40~70の範囲です。 | |

| ||||||||||||||||||||
| (2)刃先がシャンクの中心にない場合 (X・Yの指定は0.02以上、または0で指定可 公差±0.01 X・Yが0の場合、コーティング層が0.003mm~0.005mmプラスされます。) | ||||||||||||||||||||
| 型式 | V | H | L | 指定0.01mm単位 | 指定0.01mm | K・F・WF | 指定0.01mm | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| P | - | W | - | R( R のみ ) | T≧2 | X-Y | ||||||||||||||
| HW-HSPRS | 08 | 08 | - | 60 | - | P6.00 | - | W4.00 | - | R0.20 | - | - | - | X0.00-Y0.55 | ||||||

| 型式 | V | H | - | L(LC) | - | P(PC)・W(WC)・R | - | T≧2 | - | K・F・WF | - | X-Y | - | (BC・HC・TC …etc.) | ||
| HW-HSPRS | 08 | 08 | - | 60 | - | P18.00 - WC1.50 - R0.20 | - | T25.5 | - | LKC |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施した標準タイプブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ブロックパンチ -片フランジ-
4.7
ミスミ
ブロックパンチ -タップ付-
4.9
ミスミ
ジェクタブロックパンチ
5
ミスミ
ブロックパンチ -両フランジ-
4.7通常価格(税別):12,001円~

ミスミ
ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付
0
ミスミ
ジェクタブロックパンチ -片フランジ-
5
ミスミ
ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ
0
ミスミ
ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-
5
ミスミ
ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ
5