プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
HXコーティング P.1725
RXコーティング P.1727
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | 形 状 | |
|---|---|---|---|---|
| -先端鋭角タイプ- | Dg6 | SKH51相当 61~64HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング HX-HUPT |
|
| -HXコーティング- | SKH51相当 61~64HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング RX-HUPT | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング HX-PUPT | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング RX-PUPT | |||
| -RXコーティング- | D -0.005/-0.010 | SKH51相当 61~64HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング AHX-HUPT | |
| SKH51相当 61~64HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング ARX-HUPT | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング AHX-PUPT | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング ARX-PUPT | 先端部は仕様に合わせて、追加工してください。 | ||
| -先端R・テーパ一体タイプ- | Dg6 | SKH51相当 61~64HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング HX-HUPTF |
|
| -HXコーティング- | SKH51相当 61~64HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング RX-HUPTF | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング HX-PUPTF | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング RX-PUPTF | |||
| -RXコーティング- | D -0.005/-0.010 | SKH51相当 61~64HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング AHX-HUPTF | |
| SKH51相当 61~64HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング ARX-HUPTF | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング AHX-PUPTF | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング ARX-PUPTF | 先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | min. P max. | B | ||||||||
| HXコーティング | RXコーティング | 2.0 | 32 | 42 | 1.00~1.50 | 2.0~23.0 & B≦L/2 | |||||
| (Dg6) | (Dg6) | 2.5 | 32 | 42 | 1.00~2.00 | ||||||
| SKH51相当 | HX-HUPT HX-HUPTF | RX-HUPT RX-HUPTF | 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.50 | |||
| 粉末ハイス鋼 | HX-PUPT HX-PUPTF | RX-PUPT RX-PUPTF | 4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50~3.50 | |||
| (D -0.005/-0.010) | (D -0.005/-0.010) | 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.50 | ||||
| SKH51相当 | AHX-HUPT AHX-HUPTF | ARX-HUPT ARX-HUPTF | 6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.50 | |||
| 粉末ハイス鋼 | AHX-PUPT AHX-PUPTF | ARX-PUPT ARX-PUPTF | 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00~7.50 | ||
シャンク部にもごく薄いコーティング層が形成されます。(Y)先端Yの長さ=

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
パイロットパンチの後ろにスプリングを組み込むことを想定したパイロットパンチです。先端部にはTiCN系・Al-Cr系のコーティングを施しています。いずれも下地に窒化処理を施すことでコーティングの耐久性を向上させています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
可動式パイロットパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-
5
ミスミ
可動式パイロットパンチ-ツバ付-
5
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5