プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
HXコーティング P.1725
RXコーティング P.1727
| 材質 硬度 | 型式 | 形 状 | |
|---|---|---|---|
| -先端Rタイプ- -HXコーティング-
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング HX-PSTHAL |
先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください |
| -RXコーティング-
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング RX-PSTHAL | |
| -先端テーパタイプ- -HXコーティング-
| 粉末ハイス鋼64~67HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング HX-PTPHAL |
|
| -RXコーティング-
| 粉末ハイス鋼64~67HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング RX-PTPHAL | |
| -先端鋭角タイプ- -HXコーティング-
| 粉末ハイス鋼64~67HRC 表面硬度3000HV | HXコーティング HX-PATHAL |
|
| -RXコーティング-
| 粉末ハイス鋼64~67HRC 表面硬度3100HV | RXコーティング RX-PATHAL |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | A | T | 指定1mm単位 | V | Y | R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | min. P max. | B | ||||||||||||
| HXコーティング HX-PSTHAL HX-PTPHAL HX-PATHAL RXコーティング RX-PSTHAL RX-PTPHAL RX-PATHAL | 4 | 42 | 1.00~2.00 | 10 15 20 25 30 | 13 | 16 | 20 | 2~6 | 2 | 1 | 2~3 | ||||
| 52 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||
| 5 | 42 | 1.00~3.00 | 13 | 16 | 20 | 2~88 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 52 | (62) | 13 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
| 6 | 42 | 1.50~4.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 4 | 3 | |||||||
| 52 | 62 | (72) | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||||
| 8 | 42 | 2.00~6.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 6 | ||||||||
| 52 | 62 | (72) | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||||
L(62)(72)D5のL62、D6・8のL72は先端Rタイプ・先端テーパタイプのみ適用します。

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
ツバでパンチを保持し、キー・プレート等で抜け防止する用途を想定したパイロットパンチです。先端部にはTiCN系・Al-Cr系のコーティングを施しています。いずれも下地に窒化処理を施すことでコーティングの耐久性を向上させています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
パイロットパンチ-ラップ仕上げ-
4.7
ミスミ
ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-
4.5