17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

ガススプリング GSU (配管対応)

未確定 280 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

選択されるColor Codeにより商品外観は異なります。

ガススプリング GSU (配管対応)

P.1579

配管の際、ホースは底面から接続します。上溝固定用のプレートで固定してください。
ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。リリーフブッシュに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。  P.1579
先端ねじ穴での固定、つぎ足しピン取付けは禁止です。 P.1575

※1 取付用タップMaはガス注入口Cと兼用です。
タップ深さを超えて取付ねじをねじ込むとガス漏れの原因になります。
※2 D寸法公差Kは、GSU50・70:±0.1 GSU90・200:±0.25

①シリンダ本体 ②ピストンロッド
材質SCM440相当 材質SCM440相当
表面処理   四三酸化鉄皮膜 硬度600HV~(表面)
 (Fe3O4 表面処理   窒化処理+バレル研磨仕上

規格表

重量
(kg)
DD1dLHRTMa
取付用
タップ
QC
ガス
注入口
型式荷重N{kgf}適用
プレート
Type荷重区分-S
※3
Color Code初期荷重最大荷重
ORPRGRBURDYW
0.031210.4656490.86M6×63M6GSU50- 7GR
(Green)
BU
(Blue)
RD
(Red)
YW
(Yellow)
GR:
130{13}
BU:
250{25}
RD:
380{39}
YW:
500{51}
--166 {17}320 {33}486 {50}640 {65}FCC12
0.03625250- 10--173 {18}333 {34}505 {51}665 {68}
0.0367.454.750- 12.7--178 {18}343 {35}521 {53}685 {70}
0.03725750- 15--181 {18}348 {35}528 {54}695 {71}
0.03806150- 19--185 {19}355 {36}540 {55}710 {72}
0.03926750- 25--190 {19}365 {37}555 {57}730 {74}
0.041188050- 38--195 {20}375 {38}570 {58}750 {76}
0.051429250- 50--198 {20}380 {39}578 {59}760 {77}
0.06172108.550- 63.5--194 {20}373 {38}566 {58}745 {76}
0.0619512050- 75--196 {20}378 {39}574 {59}755 {77}
0.0720512550- 80--198 {20}380 {39}578 {59}760 {77}
0.0824514550- 100--199 {20}383 {39}581 {59}765 {78}
0.0929517050- 125--200 {20}385 {39}585 {60}770 {79}
0.041513.4756490.86M6×63M670- 7GR
(Green)
BU
(Blue)
RD
(Red)
YW
(Yellow)
GR:
180{18}
BU:
350{36}
RD:
500{51}
YW:
700{71}
--223 {23}434 {44}620 {63}868 {89}FCC15
0.05625270- 10--232 {24}452 {46}645 {66}903 {92}
0.0567.454.770- 12.7--238 {24}462 {47}660 {67}924 {94}
0.05725770- 15--241 {25}469 {48}670 {68}938 {96}
0.05806170- 19--247 {25}480 {49}685 {70}959 {98}
0.06926770- 25--250 {25}487 {50}695 {71}973 {99}
0.071188070- 38--257 {26}501 {51}715 {73}1001 {102}
0.081429270- 50--261 {27}508 {52}725 {74}1015 {104}
0.09172108.570- 63.5--257 {26}501 {51}715 {73}1001 {102}
0.1019512070- 75--261 {27}508 {52}725 {74}1015 {104}
0.1020512570- 80--261 {27}508 {52}725 {74}1015 {104}
0.1224514570-100--265 {27}515 {53}735 {75}1029 {105}
0.1429517070- 125--266 {27}518 {53}740 {75}1036 {106}
0.0719178564915M6×61M690- 7OR
(Orange)
PR
(Purple)
GR
(Green)
BU
(Blue)
RD
(Red)
YW
(Yellow)
OR:
50 { 5}
PR:
100{10}
GR:
300{31}
BU:
500{51}
RD:
700{71}
YW:
900{92}
57 {6}113 {12}339 {35}565 {58}791 {81}1017 {104}FCC19
FC19
0.07625290- 1058 {6}116 {12}348 {35}580 {59}812 {83}1044 {106}
0.0867.454.790- 12.760 {6}119 {12}357 {36}595 {61}833 {85}1071 {109}
0.08725790- 1560 {6}120 {12}360 {37}600 {61}840 {86}1080 {110}
0.09926790- 2562 {6}124 {13}372 {38}620 {63}868 {89}1116 {114}
0.11118.280.190- 38.164 {7}127 {13}381 {39}635 {65}889 {91}1143 {117}
0.121429290- 5064 {7}128 {13}384 {39}640 {65}896 {91}1152 {117}
0.14172108.590- 63.564 {7}127 {13}381 {39}635 {65}889 {91}1143 {117}
0.1520512590- 8065 {7}129 {13}387 {39}645 {66}903 {92}1161 {118}
0.1724514590- 10065 {7}130 {13}390 {40}650 {66}910 {93}1170 {119}
0.2029517090- 12566 {7}131 {13}393 {40}655 {67}917 {94}1179 {120}
0.12252312564915M6×61M6200- 7OR
(Orange)
PR
(Purple)
GR
(Green)
BU
(Blue)
RD
(Red)
YW
(Yellow)
OR:
170 {  17}
PR:
280 {  29}
GR:
500 {  51}
BU:
1000 {102}
RD:
1500 {153}
YW:
2000 {204}
197  {20}325  {33}580  {59}1160  {118}1740  {178}2320  {237}FCC25
FC25
0.136252200- 10204  {21}336  {34}600  {61}1200  {122}1800  {184}2400  {245}
0.1367.454.7200- 12.7209  {21}344  {35}615  {63}1230  {125}1845  {188}2460  {251}
0.147257200- 15211  {22}347  {35}620  {63}1240  {126}1860  {190}2480  {253}
0.169267200- 25219  {22}361  {37}645  {66}1290  {132}1935  {197}2580  {263}
0.19118.280.1200- 38.1226  {23}372  {38}665  {68}1330  {136}1995  {203}2660  {271}
0.2014292200- 50230  {23}378  {39}675  {69}1350  {138}2025  {206}2700  {275}
0.23172108.5200- 63.5228  {23}375  {38}670  {68}1340  {137}2010  {205}2680  {273}
0.26205125200- 80231  {24}381  {39}680  {69}1360  {139}2040  {208}2720  {277}
0.30245145200- 100233  {24}384  {39}685  {70}1370  {140}2055  {210}2740  {279}
0.34295170200- 125235  {24}386  {39}690  {70}1380  {141}2070  {211}2760  {281}
0.2132271556491-2-M6×82M6300- 7GR
(Green)
BU
(Blue)
RD
(Red)
YW
(Yellow)
GR:
800 {  82}
BU:
1600 {163}
RD:
2400 {245}
YW:
3200 {326}
--944  {96}1888  {193}2832  {289}3776  {385}FSA32
FSD32
FFC32
FFCA32
FCQ32
FC32
0.226252300- 10--976  {100}1952  {199}2928  {299}3904  {398}
0.2367.454.7300- 12.7--1000  {102}2000  {204}3000  {306}4000  {408}
0.247257300- 15--1008  {103}2016  {206}3024  {308}4032  {411}
0.269267300- 25--1040  {106}2080  {212}3120  {318}4160  {424}
0.3011880300- 38--1064  {108}2128  {217}3192  {325}4256  {434}
0.3414292300- 50--1080  {110}2160  {220}3240  {330}4320  {441}
0.39172108.5300- 63.5--1072  {109}2144  {219}3216  {328}4288  {437}
0.44205125300- 80--1080  {110}2160  {220}3240  {330}4320  {441}
0.50245145300- 100--1088  {111}2176  {222}3264  {333}4352  {444}
0.57295170300- 125--1096  {112}2192  {224}3288  {335}4384  {447}

※3 荷重区分はColor CodeがYWの時の初期荷重です。
初期荷重(±10%)は20℃の値です。最大荷重は静的環境の理論値です。荷重は温度で変化します。
●荷重{kgf}=荷重N×0.101972   ●荷重{N}=荷重kgf×9.80665   ●窒素ガス封入圧力    kgf/cm2=MPa×10.1972   MPa=kgf/cm2×0.0980665

 

■窒素ガス封入圧力MPa(kgf/cm2

型式Color Code
OR
{Orange}
PR
{Purple}
GR
{Green}
BU
{Blue}
RD
{Red}
YW
{Yellow}
GSU50--4.5 {45.9}9 {91.7}13.5 {137.6}18 {183.4}
GSU70--4.5 {45.9}9 {91.7}13.5 {137.6}18 {183.4}
GSU901 {10.2}2 {20.4}6 {61.6}10 {101.9}14 {142.7}18 {183.4}
GSU2001.5 {15.3}2.5 {25.5}4.5 {45.9}9 {91.7}13.5 {137.6}18 {183.4}
GSU300--4.5 {45.9}9 {91.7}13.5 {137.6}18 {183.4}

■ ガススプリング温度範囲
稼働温度0 ~ 80℃で使用ください。

注文例

ガススプリング GSU (配管対応)

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径(D)(mm)

  • ストローク(S)(mm)

  • 全長(L)(mm)

  • 初期荷重(N)

  • タイプ

  • CAD

型番リスト

表示件数

外径(D)

(mm)

ストローク(S)

(mm)

全長(L)

(mm)

初期荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
12
7
56
250
10
1個
12
7
56
130
10
1個
12
7
56
380
10
1個
12
7
56
500
10
1個
12
10
62
250
10
1個
12
10
62
130
10
1個
12
10
62
380
10
1個
12
10
62
500
10
1個
12
12.7
67.4
250
10
1個
12
12.7
67.4
130
10
1個
12
12.7
67.4
380
10
1個
12
12.7
67.4
500
10
1個
12
15
72
250
10
1個
12
15
72
130
10
1個
12
15
72
380
10
1個
12
15
72
500
10
1個
12
19
80
250
10
1個
12
19
80
130
10
1個
12
19
80
380
10
1個
12
19
80
500
10
1個
12
25
92
250
10
1個
12
25
92
130
10
1個
12
25
92
380
10
1個
12
25
92
500
10
1個
12
38
118
250
10
1個
12
38
118
130
10
1個
12
38
118
380
10
1個
12
38
118
500
10
1個
12
50
142
250
10
1個
12
50
142
130
10
1個
12
50
142
380
10
1個
12
50
142
500
10
1個
12
63.5
172
250
10
1個
12
63.5
172
130
10
1個
12
63.5
172
380
10
1個
12
63.5
172
500
10
1個
12
75
195
250
10
1個
12
75
195
130
10
1個
12
75
195
380
10
1個
12
75
195
500
10
1個
12
80
205
250
10
1個
12
80
205
130
10
1個
12
80
205
380
10
1個
12
80
205
500
10
1個
12
100
245
250
10
1個
12
100
245
130
10
1個
12
100
245
380
10
1個
12
100
245
500
10
1個
12
125
295
250
10
1個
12
125
295
130
10
1個
12
125
295
380
10
1個
12
125
295
500
10
1個
15
7
56
350
10
1個
15
7
56
180
10
1個
15
7
56
500
10
1個
15
7
56
700
10
1個
15
10
62
350
10
1個
15
10
62
180
10
1個
15
10
62
500
10
1個
15
10
62
700
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

配管対応、封入圧選択し、荷重を指定できる小径タイプのガススプリングです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング GSU (配管対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング GSU (配管対応)
ガススプリング MGSM
ガススプリング MGSN
ガススプリング GSSC (配管対応)
ガススプリング GSH (配管対応)
ガススプリング MGSL
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積りお見積りお見積り
単品/セット品本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ-
ガス本体タイプGSUMGSMMGSNGSSCGSHMGSL
配管時ガス抜き--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレス型用ガススプリング本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト