プレス金型部品技術窓口
配管対応ガススプリングで最も高荷重なタイプ、油除けカバー付きです。

[ ! ]ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。必ずストローク範囲内でご使用ください。
[ ! ]先端ねじ穴での固定、つぎ足しピン取付けは禁止です。>> P.1575
[ ! ]※1:GSSC400の下溝はR形状で、F寸法はR中心距離を示します。
[ ! ]※2:T寸法は、C(ガス注入口)中心距離を示します。
| ①シリンダ本体 | |
| [ M ]材質 | SCM440相当 |
| [ S ]表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4) |
| ②ピストンロッド | |
| [ M ]材質 | SCM440相当 |
| [ H ]硬度 | 600HV~(表面) |
| [ S ]表面処理 | 窒化処理+バレル研磨仕上 |
| ③カバー | |
| [ M ]材質 | 樹脂 |
| 窒素ガス封入圧力 | MPa {kgf/cm2} |
|---|---|
| GSSC | 15 {153} |
| 重量 (kg) | D | P | D1 | d | L | H | e | R | T | F | G | R1 | Ma 取付用 タップ | J | Q | C ガス 注入口 | 荷重N {kgf} | 型式 | 適用プレート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期荷重 | 最大荷重 | Type | 初期荷重-S | 縦置き | 横置き | |||||||||||||||||
| 0.16 | 25 | 28 | 23 | 10 | 70 | 60 | 13.5 | 1 | 6 | 5 | - | 1 | 2- M5×7 | 14 | 4.8 | M6 | 4250 {433} | 7000 {714} | GSSC | 400- 10 | FCC25 FC25 | - |
| 0.19 | 91 | 75 | 7050 {719} | 400- 16 | ||||||||||||||||||
| 0.23 | 120 | 95 | 7160 {730} | 400- 25 | ||||||||||||||||||
| 0.25 | 140 | 108 | 8040 {820} | 400- 32 | ||||||||||||||||||
| 0.28 | 165 | 125 | 8040 {820} | 400- 40 | ||||||||||||||||||
| 0.32 | 195 | 145 | 8120 {828} | 400- 50 | ||||||||||||||||||
| 0.23 | 32 | 35 | 27 | 13 | 63 | 57 | 11.5 | 1 | 6 | 4 | 3.5 | - | 2- M6×8 | 15 | 4.8 | M6 | 7400 {755} | 11160 {1138} | 750- 6 | FFC32 FFCA32 FCQ32 FC32 | FSA32 FSD32 | |
| 0.25 | 75 | 65 | 11190 {1141} | 750- 10 | ||||||||||||||||||
| 0.28 | 93 | 77 | 12250 {1249} | 750- 16 | ||||||||||||||||||
| 0.33 | 120 | 95 | 13010 {1327} | 750- 25 | ||||||||||||||||||
| 0.37 | 140 | 108 | 13360 {1362} | 750- 32 | ||||||||||||||||||
| 0.42 | 165 | 125 | 13360 {1362} | 750- 40 | ||||||||||||||||||
| 0.47 | 195 | 145 | 13480 {1375} | 750- 50 | ||||||||||||||||||
| 0.33 | 38 | 41 | 33 | 18 | 61 | 55 | 10.5 | 1 | 6 | 4 | 3.5 | - | 2- M6×8 | 17 | 4.8 | M6 | 10600 {1081} | 17330 {1767} | 1000- 6 | FFC38 FFCA38 FT38 FTP38 FCQ38 FC38 | FSA38 FSD38 | |
| 0.38 | 78 | 68 | 16800 {1713} | 1000- 10 | ||||||||||||||||||
| 0.44 | 100 | 84 | 16650 {1698} | 1000- 16 | ||||||||||||||||||
| 0.53 | 135 | 110 | 16300 {1662} | 1000- 25 | ||||||||||||||||||
| 0.62 | 167 | 135 | 15770 {1608} | 1000- 32 | ||||||||||||||||||
| 0.70 | 195 | 155 | 15980 {1630} | 1000- 40 | ||||||||||||||||||
| 0.79 | 230 | 180 | 16150 {1647} | 1000- 50 | ||||||||||||||||||
| 0.62 | 50 | 53 | 43 | 25 | 66 | 60 | 14.5 | 1 | 6 | 8 | 5 | - | 2- M6×8 | 26 | 4.8 | M6 | 18850 {1922} | 26270 {2679} | 1800- 6 | FFC50 FFCA50 FT50 FTP50 FCQB50 FCB50 | FSA50 FSD50 | |
| 0.68 | 80 | 70 | 27480 {2802} | 1800- 10 | ||||||||||||||||||
| 0.80 | 106 | 90 | 27690 {2824} | 1800- 16 | ||||||||||||||||||
| 0.92 | 135 | 110 | 28890 {2946} | 1800- 25 | ||||||||||||||||||
| 1.05 | 162 | 130 | 28680 {2925} | 1800- 32 | ||||||||||||||||||
| 1.17 | 190 | 150 | 28910 {2948} | 1800- 40 | ||||||||||||||||||
| 1.30 | 220 | 170 | 29680 {3027} | 1800- 50 | ||||||||||||||||||
| 1.23 | 63 | 66 | 56 | 32 | 85 | 75 | 19 | 1.5 | 6 | 8 | 5 | - | 2- M8×8 | 34 | 4.8 | M6 | 29450 {3003} | 44200 {4507} | 3000- 10 | FFC63 FFCA63 FT63 FTP63 FCQB63 FCB63 | FSC63 FSD63 | |
| 1.35 | 103 | 87 | 45860 {4676} | 3000- 16 | ||||||||||||||||||
| 1.54 | 130 | 105 | 49060 {5003} | 3000- 25 | ||||||||||||||||||
| 1.68 | 150 | 118 | 50550 {5155} | 3000- 32 | ||||||||||||||||||
| 1.86 | 175 | 135 | 51460 {5247} | 3000- 40 | ||||||||||||||||||
| 2.07 | 205 | 155 | 50240 {5123} | 3000- 50 | ||||||||||||||||||
| 1.60 | 75 | 78 | 67 | 45 | 80 | 70 | 18 | 1.5 | 6 | 8 | 5 | - | 4- M8×8 | 40 | 4.8 | M6 | 46750 {4767} | 73560 {7501} | 4700- 10 | FB75 FBA75 FBB75 FFC75 FFCA75 FT75 FTP75 FCQB75 FCB75 | FSA75 FSD75 | |
| 1.93 | 106 | 90 | 69300 {7067} | 4700- 16 | ||||||||||||||||||
| 2.07 | 135 | 110 | 71730 {7314} | 4700- 25 | ||||||||||||||||||
| 2.37 | 167 | 135 | 69140 {7050} | 4700- 32 | ||||||||||||||||||
| 2.66 | 200 | 160 | 68460 {6981} | 4700- 40 | ||||||||||||||||||
| 3.01 | 240 | 190 | 68190 {6953} | 4700- 50 | ||||||||||||||||||
| 2.87 | 95 | 98 | 87 | 55 | 90 | 80 | 21 | 1.5 | 6 | 8 | 5 | - | 4- M8×8 | 52 | 4.8 | M6 | 75400 {7689} | 110720 {11290} | 7500- 10 | FFC95 FFCA95 FT95 FTP95 FCQB95 FCB95 | FSA95 FSD95 | |
| 3.23 | 116 | 100 | 108000 {11013} | 7500- 16 | ||||||||||||||||||
| 3.62 | 145 | 120 | 112740 {11496} | 7500- 25 | ||||||||||||||||||
| 4.16 | 182 | 150 | 107390 {10951} | 7500- 32 | ||||||||||||||||||
| 4.54 | 210 | 170 | 109050 {11120} | 7500- 40 | ||||||||||||||||||
| 5.17 | 255 | 205 | 107520 {10964} | 7500- 50 | ||||||||||||||||||
| 5.50 | 120 | 123 | 112 | 70 | 100 | 90 | 22.5 | 2.5 | 10.5 | 8 | 5 | - | 4- M10×12 | 68 | 4.8 | G1/8 | 117800 {12012} | 166990 {17028} | 12000- 10 | FFC120 FFCA120 FT120 FTP120 FCQ120 FC120 | FSA120 FSD120 | |
| 6.10 | 126 | 110 | 165440 {16870} | 12000- 16 | ||||||||||||||||||
| 6.77 | 155 | 130 | 173370 {17679} | 12000- 25 | ||||||||||||||||||
| 7.54 | 187 | 155 | 169520 {17286} | 12000- 32 | ||||||||||||||||||
| 8.31 | 220 | 180 | 168990 {17232} | 12000- 40 | ||||||||||||||||||
| 9.25 | 260 | 210 | 169130 {17246} | 12000- 50 | ||||||||||||||||||
| 9.23 | 150 | 153 | 142 | 95 | 110 | 100 | 24.5 | 2.5 | 10.5 | 8 | 5 | - | 4- M10×12 | 90 | 4.8 | G1/8 | 184100 {18773} | 245100 {24993} | 18500- 10 | FFC150 FFCA150 FT150 FTP150 FCQ150 FC150 | FSA150 FSD150 | |
| 10.20 | 136 | 120 | 247650 {25253} | 18500- 16 | ||||||||||||||||||
| 11.22 | 165 | 140 | 260060 {26519} | 18500- 25 | ||||||||||||||||||
| 12.43 | 197 | 165 | 256720 {26178} | 18500- 32 | ||||||||||||||||||
| 13.85 | 235 | 195 | 253560 {25856} | 18500- 40 | ||||||||||||||||||
| 15.11 | 270 | 220 | 257970 {26306} | 18500- 50 | ||||||||||||||||||
[ ! ]初期荷重(±10%)は20℃の値です。最大荷重は静的環境の理論値です。荷重は温度で変化します。
●荷重{kgf}=荷重N×0.101972 ●荷重{N}=荷重kgf×9.80665 ●窒素ガス封入圧力 kgf/cm2=MPa×10.1972 MPa=kgf/cm2×0.0980665
| 型式 |
| GSSC 1000-50 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください
| 型式 | - | (N) |
| GSSC1000-50 | - | N |
| 追加工 | 記号 | 詳細 |
| 配管用 ガス抜き | N | 配管用に、内部のガスとバルブを抜いて出荷します。 継手やホースの組付作業の手間を減らします。 |
■特長
●ピストンロッド部分に取り付けるカバーが加工油や鉄粉などの侵入を予防・軽減します。
●カバーは取り外してもご使用いただけます。
■カバー取付方法
●カバーは納入時、下記①のようにガススプリングの底面に裏返しにされた状態で同梱されています。
下記手順で、ガススプリング上部から強く押し込んでピストンロッドの溝に差し込んでください。

■使用上の注意
●下記の場合にはカバーを取り外してお使いください。
①上型に固定する場合(落下による事故防止)
②FC、FCB、FCC、FCQ、FCQBプレート使用時

●横置きタイプのプレート(FSA、FSC、FSD)使用時には、カバーが
プレートに接触しないよう、クリアランス(下図のX寸法)をとってプレートを設置してください。
(フルストローク時の外れ防止)

| ※ ただし下記型式では、横置きタイプのプレート使用時に上記条件を満たしていても、カバーは取り外してお使いください。 | ||||||||
| GSSC750-6 | GSSC1000-6 | GSSC1800-6 | GSSC4700-10 | GSSC7500-10 | ||||
| GSSC750-10 | GSSC1000-10 | GSSC1800-10 | ||||||
■ガススプリング温度範囲
稼働温度0 ~ 80℃で使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
配管対応ガススプリングで最も高荷重なタイプ、油除けカバー付きです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング GSP
4.4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング MGSN
4.3通常価格(税別):6,400円~

ミスミ
ガススプリング GSN
4.4通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
ガススプリング GSV (配管対応)
5通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
ガススプリング GST (配管対応)
4.6通常価格(税別):10,440円~

ミスミ
ガススプリング GSX
3.8通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
ガススプリング MGSL
4.5通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング GSU (配管対応)
0通常価格(税別):5,720円~

ミスミ
ガススプリング GSK (配管対応)
5通常価格(税別):8,800円~