プレス金型部品技術窓口
配管対応、基本スペックはGSTと同等で、プレート固定用の下溝が角形状タイプのガススプリングです。

ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。リリーフブッシュに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。 P.1579
先端ネジ穴での固定、つぎ足しピン取り付けは禁止です P.1575
| 窒素ガス封入圧力 | MPa {kgf/cm2} |
|---|---|
| GSH 1000~6600 | 15 {153} |
| ①シリンダ本体 | ②ピストンロッド | |||
| 材質 | SCM440相当 | 材質 | SCM440相当 | |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 | 硬度 | 600HV~(表面) | |
| (Fe3O4) | 表面処理 | 窒化処理+バレル研磨仕上 | ||
| 重量 (kg) | D | D1 | d | L | H | e | R | T | F | G | Ma 取付用 タップ | J | Q | C ガス 注入口 | 荷重N {kgf} | 型式 | 適用プレート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期荷重 | 最大荷重 | Type | 初期荷重-S | 縦置き | 横置き | |||||||||||||||
| 0.72 | 50 | 43 | 28 | 72 | 62 | 15.5 | 2.05 | 10.5 | 8 | 5 | 2- M8×16 | 20 | 3 | G1/8 | 9200 {938} | 13500 {1377} | GSH | 1000- 10 | FB50 FBA50 FBB50 FFC50 FFCA50 FT50 FTP50 FCQ50 FC50 | FSA50 FSD50 |
| 0.75 | 78 | 65 | 13800 {1407} | 1000- 13 | ||||||||||||||||
| 0.77 | 84 | 68 | 13800 {1407} | 1000- 16 | ||||||||||||||||
| 0.82 | 90 | 71 | 14000 {1428} | 1000- 19 | ||||||||||||||||
| 0.86 | 102 | 77 | 14200 {1448} | 1000- 25 | ||||||||||||||||
| 0.92 | 116 | 84 | 14300 {1458} | 1000- 32 | ||||||||||||||||
| 0.97 | 128 | 90 | 14500 {1479} | 1000- 38 | ||||||||||||||||
| 1.08 | 152 | 102 | 14600 {1489} | 1000- 50 | ||||||||||||||||
| 1.18 | 178 | 115 | 14700 {1499} | 1000- 63 | ||||||||||||||||
| 1.28 | 202 | 127 | 14700 {1499} | 1000- 75 | ||||||||||||||||
| 1.35 | 212 | 132 | 14800 {1509} | 1000- 80 | ||||||||||||||||
| 1.51 | 252 | 152 | 14800 {1509} | 1000- 100 | ||||||||||||||||
| 1.71 | 302 | 177 | 14800 {1509} | 1000- 125 | ||||||||||||||||
| 1.10 | 63 | 56 | 36 | 72 | 62 | 19 | 2.05 | 10.5 | 8 | 5 | 2- M8×16 (φ20用) or 4- M8×16 (φ40用) | - | 3 | G1/8 | 15300 {1560} | 23700 {2417} | 1500- 10 | FB50 FBA50 FBB63 FFC63 FFCA63 FT63 FTP63 FCQ63 FC63 | FSC63 FSD63 | |
| 1.12 | 78 | 65 | 24000 {2447} | 1500- 13 | ||||||||||||||||
| 1.16 | 84 | 68 | 24100 {2458} | 1500- 16 | ||||||||||||||||
| 1.20 | 90 | 71 | 24200 {2468} | 1500- 19 | ||||||||||||||||
| 1.27 | 102 | 77 | 24300 {2478} | 1500- 25 | ||||||||||||||||
| 1.35 | 116 | 84 | 23800 {2427} | 1500- 32 | ||||||||||||||||
| 1.42 | 128 | 90 | 23900 {2437} | 1500- 38 | ||||||||||||||||
| 1.56 | 152 | 102 | 24000 {2447} | 1500- 50 | ||||||||||||||||
| 1.71 | 178 | 115 | 24100 {2458} | 1500- 63 | ||||||||||||||||
| 1.85 | 202 | 127 | 24200 {2468} | 1500- 75 | ||||||||||||||||
| 1.91 | 212 | 132 | 24200 {2468} | 1500- 80 | ||||||||||||||||
| 2.15 | 252 | 152 | 24300 {2478} | 1500- 100 | ||||||||||||||||
| 2.44 | 302 | 177 | 24300 {2478} | 1500- 125 | ||||||||||||||||
| 1.73 | 75 | 67 | 45 | 79 | 69 | 21 | 2.55 | 10.5 | 8 | 5 | 4- M8×16 | 40 | 3 | G1/8 | 23850 {2432} | 38100 {3885} | 2400- 10 | FB75 FBA75 FBB75 FFC75 FFCA75 FT75 FTP75 FCQ75 FC75 | FSA75 FSD75 | |
| 1.77 | 85 | 72 | 38200 {3895} | 2400- 13 | ||||||||||||||||
| 1.82 | 91 | 75 | 38300 {3906} | 2400- 16 | ||||||||||||||||
| 1.87 | 97 | 78 | 38500 {3926} | 2400- 19 | ||||||||||||||||
| 1.96 | 109 | 84 | 38700 {3946} | 2400- 25 | ||||||||||||||||
| 2.08 | 123 | 91 | 38600 {3936} | 2400- 32 | ||||||||||||||||
| 2.18 | 135 | 97 | 38400 {3916} | 2400- 38 | ||||||||||||||||
| 2.37 | 159 | 109 | 39200 {3997} | 2400- 50 | ||||||||||||||||
| 2.58 | 185 | 122 | 39200 {3997} | 2400- 63 | ||||||||||||||||
| 2.83 | 209 | 134 | 39200 {3997} | 2400- 75 | ||||||||||||||||
| 2.91 | 219 | 139 | 39200 {3997} | 2400- 80 | ||||||||||||||||
| 3.22 | 259 | 159 | 39300 {4007} | 2400- 100 | ||||||||||||||||
| 3.63 | 309 | 184 | 39300 {4007} | 2400- 125 | ||||||||||||||||
| 3.18 | 95 | 87 | 60 | 94 | 78 | 24 | 2.55 | 10.5 | 8 | 5 | 4- M8×16 | 60 | 3 | G1/8 | 42400 {4324} | 61700 {6292} | 4200- 16 | FB95 FBA95 FBB95 FFC95 FFCA95 FT95 FTP95 FCQ95 FC95 | FSA95 FSD95 | |
| 3.27 | 100 | 81 | 61700 {6292} | 4200- 19 | ||||||||||||||||
| 3.47 | 112 | 87 | 60800 {6200} | 4200- 25 | ||||||||||||||||
| 3.64 | 126 | 94 | 64300 {6557} | 4200- 32 | ||||||||||||||||
| 3.79 | 138 | 100 | 65800 {6710} | 4200- 38 | ||||||||||||||||
| 4.25 | 162 | 112 | 67000 {6832} | 4200- 50 | ||||||||||||||||
| 4.47 | 188 | 125 | 67800 {6914} | 4200- 63 | ||||||||||||||||
| 4.77 | 212 | 137 | 68000 {6934} | 4200- 75 | ||||||||||||||||
| 4.96 | 222 | 142 | 68600 {6995} | 4200- 80 | ||||||||||||||||
| 5.45 | 262 | 162 | 69100 {7046} | 4200- 100 | ||||||||||||||||
| 6.07 | 312 | 187 | 69600 {7097} | 4200- 125 | ||||||||||||||||
| 5.55 | 120 | 112 | 75 | 104 | 88 | 25.5 | 2.55 | 10.5 | 8 | 5 | 4- M10×16 | 80 | 3 | G1/8 | 66300 {6761} | 89000 {9075} | 6600- 16 | FB120 FBA120 FBB120 FFC120 FFCA120 FT120 FTP120 FCQ120 FC120 | FSA120 FSD120 | |
| 5.67 | 110 | 91 | 91000 {9279} | 6600- 19 | ||||||||||||||||
| 5.91 | 122 | 97 | 93900 {9575} | 6600- 25 | ||||||||||||||||
| 6.18 | 136 | 104 | 96100 {9799} | 6600- 32 | ||||||||||||||||
| 6.43 | 148 | 110 | 98200 {10014} | 6600- 38 | ||||||||||||||||
| 6.90 | 172 | 122 | 100600 {10258} | 6600- 50 | ||||||||||||||||
| 7.42 | 198 | 135 | 102400 {10442} | 6600- 63 | ||||||||||||||||
| 7.90 | 222 | 147 | 103400 {10544} | 6600- 75 | ||||||||||||||||
| 8.01 | 232 | 152 | 104100 {10615} | 6600- 80 | ||||||||||||||||
| 8.89 | 272 | 172 | 105400 {10748} | 6600- 100 | ||||||||||||||||
| 9.89 | 322 | 197 | 106500 {10860} | 6600- 125 | ||||||||||||||||
初期荷重(±10%)は20℃の値です。最大荷重は静的環境の理論値です。荷重は温度で変化します。
●荷重{kgf}=荷重N×0.101972 ●荷重{N}=荷重kgf×9.80665 ●窒素ガス封入圧力 kgf/cm2=MPa×10.1972 MPa=kgf/cm2×0.0980665
■ガススプリング温度範囲
稼働温度0 ~ 80℃で使用ください。

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

■特長
ガススプリングGSHの外径寸法と荷重はガススプリングGSTと同じですが、下記の点が異なります。
①縦置きタイプのプレートで固定する場合の下溝形状と適用プレート

②上溝中心からリリーフブッシュまでの距離 e(GSH1000とGST1000のみ)

③取付用タップと取付穴ピッチ

型式ごとの取付用タップMa、取付穴ピッチJの寸法は、GSHまたはGSTのカタログページのMaおよびJの値をご確認ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
配管対応、基本スペックはGSTと同等で、プレート固定用の下溝が角形状タイプのガススプリングです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング GSP
4.4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング MGSN
4.3通常価格(税別):6,400円~

ミスミ
ガススプリング GSN
4.4通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
ガススプリング GSV (配管対応)
5通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
ガススプリング GST (配管対応)
4.6通常価格(税別):10,440円~

ミスミ
ガススプリング GSX
3.8通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
ガススプリング MGSL
4.5通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング用プレート(FFC・FFCA・FFCB・FCM・FFS) -下溝固定タイプ-
0通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
ガススプリング GSK (配管対応)
5通常価格(税別):8,800円~