17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

型番:

LSCT-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

■差込口G1/8
2面取付タイプ

外形図・製品仕様

配管部品 -コントロールパネル- G1/8 2面取付タイプ

材質 アルミニウム
材質 S45C相当


接続継手:
コンパクトタイプ用ホースと接続する場合はLSCN-S-S-M8-M-G1( P.1618)を、
手締めタイプ用ホースと接続する場合はLSCN-S-S-G1-M-5.1( P.1619)をご使用ください。

注文例

   

配管部品 -コントロールパネル- G1/8 2面取付タイプ

型式 
 LSCT-A 

出荷日

配管部品 -コントロールパネル- G1/8 2面取付タイプ

関連情報

コントロールパネルのガス排出口は手締めでも開閉できますが、レンチを使用すればより確実な締込みが可能です。
手締めでの締付力のバラつきが心配な場合はレンチをお使いください。

LSCT-Aの仕様・寸法情報

メーター表示
bar/psi
差込口
G1/8
幅(mm)
138
高さ(mm)
73.5
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

型番リスト

表示件数
型番
LSCT-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

差込口G1/8向け2面取付けタイプのコントロールパネルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管部品 -コントロールパネル- G1/8 2面取付タイプの型番LSCT-Aのページです。 型番LSCT-Aに関する仕様情報を記載しております。
配管部品 -コントロールパネル- G1/8 2面取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管部品 -コントロールパネル- G1/8 2面取付タイプ
配管部品 -コントロールパネル- G1/8 スタンダードタイプ
配管部品 -コントロールパネル-M6 スタンダードタイプ
配管部品 -コントロールパネル- G1/8 全周保護タイプ
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ フランジ付
メーカーミスミミスミミスミミスミSMCSMC
通常価格----13,126 -15,849 -
通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積り在庫品1日目〜19日目
メーター表示bar/psibar/psibar/psi---
差込口G1/8G1/8M6G1/8--
幅(mm)13890127127--
高さ(mm)73.5504977--

ガススプリング配管用コントロールパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト