17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

■ ガス注入口M6タイプのガススプリング使用時の変換継手
ガス注入口M6タイプに手締めタイプ用ホースを接続する場合に使用します。
オネジをガススプリング、メネジをホース接続用継手に接続します。

外形図・製品仕様

配管部品 -継手 手締めタイプ- M6ガススプリング変換用

規格表

L型式
26LSCN-S-T-M6-F-G1
42LSCN-L-T-M6-F-G1

接続用のメネジにはカバーキャップがついています。接続前にカバーキャップを外してください。

外形図・製品仕様

配管部品 -継手 手締めタイプ- M6ガススプリング変換用

規格表

L型式
33LSCN-S-L-M6-F-G1
49LSCN-L-L-M6-F-G1

接続用のメネジにはカバーキャップがついています。接続前にカバーキャップを外してください。

外形図・製品仕様

配管部品 -継手 手締めタイプ- M6ガススプリング変換用
材質硫黄複合快削鋼鋼材
表面処理   亜鉛メッキ加工処理

LSCN-S-S-M6-F-G1を使用する場合は、ホース接続部が金型に干渉しないよう、深さ5mmの座グリを加工してください。

注文例

   

配管部品 -継手 手締めタイプ- M6ガススプリング変換用

型式 
 LSCN-L-L-M6-F-G1 

出荷日

配管部品 -継手 手締めタイプ- M6ガススプリング変換用

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 全長(mm)

  • ホース経路数

  • タイプ

  • CAD

型番リスト

表示件数

形状

全長

(mm)

ホース経路数

RoHS?最小発注数量
L字
60.5
2
10
1個
T字
53.5
2
10
1個
L字
44.5
2
10
1個
ストレート
25
1
10
1個
T字
37.5
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

ガス注入口M6タイプのガススプリングに、手締めタイプ用ホースを使用する為の変換用継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管部品 -継手 手締めタイプ- M6ガススプリング変換用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管部品 -継手 手締めタイプ- M6ガススプリング変換用
配管部品 -継手 コンパクトタイプ- G1/8ガススプリング変換用
配管部品 -継手 手締めタイプ- ホース接続用
配管部品 -継手 手締めタイプ- ホース分岐用
配管部品 -継手 手締めタイプ- ホース延長用
配管部品 -継手 手締めタイプ- G1/4部品接続用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積りお見積りお見積り
タイプ手締めコンパクト手締め手締め手締め手締め
用途注入口変換注入口変換ホース接続ホース分岐ホース延長G1/4部品接続

ガススプリング配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト