プレス金型部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
■ ホース接続用継手
ガススプリングとホースを接続する場合に使用します。G1/8をガススプリング、S12.65をホースに接続します。
また、その他の継手を使用する場合も、ホースとの接続時には必ずホース接続用継手を使用します。 G1/8を継手のメネジ、S12.65をホースに接続します。

| 材質 | 硫黄複合快削鋼鋼材 |
| 表面処理 | 亜鉛メッキ加工処理 |
| 最大締付トルク 25Nm | |
■ 差込口G1/8部品接続用継手
差込口がG1/8タイプのコントロールパネルまたはマニホールドを使用する場合は、LSCN-S-S-G1-M-5.1( P.1619)をご使用ください。
S12.65をホース、G1/8をコントロールパネルまたはマニホールドに接続します。
■ 差込口M6部品接続用継手
差込口がM6タイプのコントロールパネルまたはマニホールドを使用する場合は、LSCN-S-S-G1-M-5.1( P.1619)と注入口M6タイプのガススプリング使用時の変換継手を
ご使用ください。
LSCN-S-S-G1-M-5.1 のS12.65をホース、 変換継手のM6をコントロールパネルまたはマニホールドに接続します。
| 型式 | |
| LSCN-S-S-G1-M-5.1 |

手締めタイプ・ホース接続用のガススプリング配管用継手です。ガス注入口がG1/8のガススプリングに最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング GSP
4.4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング MGSN
4.3通常価格(税別):6,400円~

ミスミ
ガススプリング GSN
4.4通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
ガススプリング GSV (配管対応)
5通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
ガススプリング GST (配管対応)
4.6通常価格(税別):10,440円~

ミスミ
ガススプリング GSX
3.8通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
ガススプリング MGSL
4.5通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング用銘板
0通常価格(税別):980円~

ミスミ
ガススプリング用プレート(FFC・FFCA・FFCB・FCM・FFS) -下溝固定タイプ-
0通常価格(税別):2,000円~