17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

スクラップ搬出装置-ミドルストロークタイプ (ST=40)-

■標準取付図

スクラップ搬出装置-ミドルストロークタイプ (ST=40)-
スクラップ搬出装置-ミドルストロークタイプ (ST=40)-

 下ユニットの底面は必ずプレート等で受けてください。
※はお客様にてご用意ください。

規格表

部品名称付属品型式
ピクシースクエアM
上下セット((1)(2)(3))
六角穴付ボルト(M10-15)1本
ノックピン(φ6-20)2本
平ワッシャ(M8用)2ケ
スプリングワッシャ(M8用)2ケ
六角穴付ボルト(M8-50)2本
PCSQ-M40
ピクシースクエアM
上ユニット((2))
六角穴付ボルト(M10-15)1本
ノックピン(φ6-20)2本
PCSQU-M40
ピクシースクエアM
下ユニット((1))
平ワッシャ(M8用)2ケ
スプリングワッシャ(M8用)2ケ
六角穴付ボルト(M8-50)2本
PCSQL-M40

シュートブラケット((3))はセット販売時は2個入り、単品販売時は1個単位での販売となります。

注文例

スクラップ搬出装置-ミドルストロークタイプ (ST=40)-

出荷日

スクラップ搬出装置-ミドルストロークタイプ (ST=40)-

関連情報

使用例

スクラップ搬出装置-ミドルストロークタイプ (ST=40)-

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
上下セット
10
1個
下ユニット
10
1個
上ユニット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,318
( 68,550 )
11日目
51,461
( 56,607 )
11日目
16,002
( 17,602 )
6日目

詳細情報

基本情報

ミドルストロークタイプ(ST=40)のスクラップ搬出装置です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクラップ搬出装置 -ミドルストロークタイプ(ST=40)-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラップ搬出装置 -ミドルストロークタイプ(ST=40)-
スクラップ搬出装置 -ロングストロークタイプ(ST=70)-
スクラップ搬出装置 -側面取付タイプ(ST=23)-
スクラップ搬出装置 -上面取付タイプ(ST=23)-
スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-
スクラップリムーバー -最大搬送加重500N-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格16,002-17,861 -2,090 -30,828 -52,00091,800
通常出荷日6日目〜6日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
カス上がり対策なしなしなしなし--
カス詰り対策有無--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクラップ搬出装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト