プレス金型部品技術窓口
上面取付タイプ(ST=23)のスクラップ搬出装置となります。

■標準取付図

※はお客様にてご用意ください。
シュータの保持はロッド棒でも大きな問題はありませんが、シュータとの磨耗を軽減するためカラーのような回転するものをお勧めします。

| 部品名称 | 付属品 | 型式 |
|---|---|---|
| 上面取付タイプ 上下セット((1)(2)(3)) | スプリングワッシャ(M10用)1ケ 六角穴付ボルト(M10-50)1本 スプリングワッシャ(M10用)1ケ 六角穴付ボルト(M10-45)1本 | PCT-S23 |
| 上面取付タイプ 下ユニット((1)) | スプリングワッシャ(M10用)1ケ 六角穴付ボルト(M10-45)1本 | PCTL-S23 |
シュートブラケット((3))はセット販売時は2個入り、単品販売時は1個単位での販売となります。




上面取付タイプ(ST=23)のスクラップ搬出装置となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スクラップ搬出装置 -側面取付タイプ(ST=23)-
3.5通常価格(税別):2,090円~

ミスミ
スクラップ搬出装置 -上面取付タイプ(ST=23)-
0通常価格(税別):30,828円~

ミスミ
スクラップバキュームユニット
4.7
ミスミ
製品シュータ
3.8通常価格(税別):825円~

ミスミ
スクラップリムーバー -最大搬送加重500N-
3.7通常価格(税別):91,800円

ミスミ
スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-
3.5通常価格(税別):52,000円

ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5
ミスミ
ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-
5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4