17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

スクラップ搬出装置-側面取付タイプ(ST=23)-

■標準取付図

スクラップ搬出装置-側面取付タイプ(ST=23)-

※はお客様にてご用意ください。
シュータの保持はロッド棒でも大きな問題はありませんが、シュータとの磨耗を軽減するためカラーのような回転するものをお勧めします。

スクラップ搬出装置-側面取付タイプ(ST=23)-

規格表

部品名称付属品型式
側面取付タイプ
上下セット((1)(2)(3))
スプリングワッシャ(M10用)1ケ
六角穴付ボルト(M10-50)1本
平ワッシャ(M8用)2ケ 
スプリングワッシャ(M8用)2ケ
六角穴付ボルト(M8-18)2本
PCS-S23
側面取付タイプ
上ユニット((2))
スプリングワッシャ(M10用)1ケ
六角穴付ボルト(M10-50)1本
PCSTU-S23
側面取付タイプ
下ユニット((1))
平ワッシャ(M8用)2ケ
スプリングワッシャ(M8用)2ケ
六角穴付ボルト(M8-18)2本
PCSL-S23
シュートブラケット((3))PSBL30

シュートブラケット((3))はセット販売時は2個入り、単品販売時は1個単位での販売となります。

注文例

スクラップ搬出装置-側面取付タイプ(ST=23)-

出荷日

スクラップ搬出装置-側面取付タイプ(ST=23)-

関連情報

使用例

スクラップ搬出装置-側面取付タイプ(ST=23)-

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
上下セット
10
1個
下ユニット
10
1個
上ユニット
10
1個
シュートブラケット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,585
( 39,144 )
5日目
30,828
( 33,911 )
5日目
12,569
( 13,826 )
5日目
2,090
( 2,299 )
5日目

詳細情報

基本情報

側面取付タイプ(ST=23)のスクラップ搬出装置となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクラップ搬出装置 -側面取付タイプ(ST=23)-のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
金型 
4
満足度:4.0
ほかのメーカーより安いので購入しました。 とくに問題なく使えています。
0人が参考にしています。
プレス金型に使用しています
3
満足度:3.0
顧客より設計込みで製作を依頼されたプレス金型のスクラップ排出装置に部品として使用しています。以前は商社から購入していまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラップ搬出装置 -側面取付タイプ(ST=23)-
スクラップ搬出装置 -上面取付タイプ(ST=23)-
スクラップ搬出装置 -ミドルストロークタイプ(ST=40)-
スクラップ搬出装置 -ロングストロークタイプ(ST=70)-
無電源スクラップ搬送コンベア -picsyコンベア-
シャフト ストレートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,090-30,828 -16,002 -17,861 ---
通常出荷日5日目5日目6日目〜6日目〜8日目〜在庫品1日目〜
カス上がり対策なしなしなしなし--
カス詰り対策有無--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクラップ搬出装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト