17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • W(幅)(mm)

    ~mm
  • L(長さ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カム強制戻しフォロワ -S45Cタイプ CKFC-

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

カム強制戻しフォロワ -S45Cタイプ CKFC-
材質    S45C
硬度    HRC55~
 (高周波焼入れ)

規格表

1Ttdボルト穴数型式WL
7.5168101CKFC3055
75
1018101225065
85
105

注文例

カム強制戻しフォロワ -S45Cタイプ CKFC-

出荷日

カム強制戻しフォロワ -S45Cタイプ CKFC-

型番リスト

表示件数

W(幅)

(mm)

L(長さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
55
10
1個
30
75
10
1個
50
65
10
1個
50
85
10
1個
50
105
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カム強制戻しフォロワ・CKFCタイプです。材質は機械構造用炭素鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カム強制戻しフォロワ -S45Cタイプ CKFC-のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型製作用
5
満足度:5.0
カムスライダーを使用する金型製作に使用しました。 当日出荷にも対応いただけるので、カムを待つ間に検討もでき助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カム強制戻しフォロワ -S45Cタイプ CKFC-
カム強制戻しフォロワ -S45Cタイプ CKFB-
カム強制戻しフォロワ -S45Cタイプ KMKK-
カム強制戻しフォロワ -銅合金タイプ CKFV-
カム強制戻しフォロワ -銅合金タイプ CKFW-
カム強制戻しフォロワ -銅合金タイプ KMKW-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,650-1,820 -3,15013,040 -10,850 -5,580
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質S45CS45CS45C銅合金銅合金銅合金
特殊固体潤滑剤
形状両フランジ両フランジ片フランジ両フランジ片フランジ片フランジ
よく一緒に購入される商品

カム強制戻し部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト