17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

カムアッパープレート -30mm厚焼結タイプ-

  • 材質
    焼結
  • 特殊個体潤滑剤
  • W(幅) (mm)
    82
  • T(厚さ) (mm)
    30
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

カムアッパープレート -30mm厚焼結タイプ-

 材質 SS400+特殊焼結合金

規格表

型式(W)L
50CUPZ82150
75200
250

注文例

カムアッパープレート -30mm厚焼結タイプ-

出荷日

カムアッパープレート -30mm厚焼結タイプ-

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • L(長さ)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

L(長さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
10
1個
200
10
1個
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,270
( 6,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,520
( 10,472 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

30mm厚焼結タイプのカムアッパープレートです。材質は炭素鋼+特殊焼結合金です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムアッパープレート -30mm厚焼結タイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムアッパープレート -30mm厚焼結タイプ-
カムアッパープレート -25mm厚焼結タイプ-
カムアッパープレート -鋳物タイプ CPAF-
カムアッパープレート -スチールタイプ CUPS-
カムアッパープレート -鋳物タイプ CUPF-
カムアッパープレート -スチールタイプ CPAS-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,270-5,450 -2,000 -2,600 -2,270 -2,630 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質焼結焼結鋳物S45C鋳物S45C
特殊個体潤滑剤
W(幅)(mm)8270----
T(厚さ)(mm)3025----

カムアッパープレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト