プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
RWコーティング P.1727

刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。
付属品 MS6-25
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3100HV | RW-SP |
|
X>L>S | -C |

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先 形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | D |
|
|
| ||||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||||
| RW-SP |
|
| -C | 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 |
| 13 | 13 | |
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||
| 25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
| 32 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||
| 38 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||
| 45 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 13 | ||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||
| 32 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||||
| 38 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||||
| 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 30 | 13 | ||||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | ||||||||||
| 16 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||||||
| 20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||
| 25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||
| 32 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||||||
| 38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 41 | |||||||||||||
| 45 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 48 | |||||||||||||
:P>D-0.03ℓ=0 | 刃先形状 でP>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
:P・K>D-0.05ℓ=0 | 刃先形状 でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
| L(40):D10 ~ 25B=8 全長が(40)でD寸が10 ~ 25の場合、刃先長さは一律8mmになります。 | |
| D32 ~ 45B=6 全長が(40)でD寸が32 ~ 45の場合、刃先長さは一律6mmになります。 | |
| L(50)B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。 | |

・ΦD10~25
| 4 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
・ΦD32~45
| 4 | 日目出荷 |


■位置決めノック穴付パンチの特長
主に自動車のボディ等の金型に、パンチを保持するリテーナとセットで使用します。リテーナのノック穴による間接位置決めと異なり、パンチと同軸上に加工されたノック穴により直接位置決めができるため、金型精度が向上します。NC加工機による金型加工の場合にご使用になりますと効果的です。また、このパンチは家電製品の外板用の金型等にも、リテーナとセットで使用したり、一般順送型のパンチプレートに取り付けて使用することもできます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを
用いる場合に便利です。
・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!
【RWコーティングとは】
TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。
TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、
発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-
2.5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
4
DAYTON
センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
5