プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ


| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dm5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 3000HV | (D5~25) H-MPHTW タップ大径タイプ (D13~20) H-MPHLTW タップ極大径タイプ (D20) H-MPHXTW |
|
| D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 3000HV | (D5~25) AH-MPHTW | |
シャンク径公差D[ T ]はm5・ +0.005/0選択
[ ! ]P≧W

| 型式 | L | 指定0.01mm 単位 | 指定0.1mm 単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm 単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先 形状 | D |
| 対角 線 |
|
|
| V | F | |||||||||||||||||||
| P | B | Kmax | P・W | R | B | |||||||||||||||||||||||
| (D m5) H-MPHTW (D +0.005/0) AH-MPHTW |
| 5 | 40・50・60・70・ 80 | 1.00~1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 1.00~1.49 |
0のみ指定可) | 2.0~8.0 |
| B+f+2<F≦Fmax & F≦L-30 タップ極大径 タイプは F≦L-40
fは下図R部長さ (Y)の求め方 (参考値)を確認 してください。
| 3 | ||||||||||||||||
| 2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.00~4.980 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.00~4.980 | 2.0~45.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40・50・60・70・ 80 | 1.00~1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.980 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.980 | 2.0~45.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.980 | 2.0~45.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 1.00~1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.25~1.49 | 2.0~8.0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 3.00~3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 5.00~5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||||||||||||||
| 6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||||||||||||||
| 6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||||||||||||||
| 9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 5.00~24.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| タップ大径 タイプ (D m5) H-MPHLTW | 13 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 3.00~3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ー | ー | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 5.00~5.98 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||||||||||||||
| 6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ー | ー | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40・50・60・70・ 80・90・100 | 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||||||||||||||
| ー | ー | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ー | ー | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| タップ極大径 タイプ (D m5) H-MPHXTW | 20 | 50・60・70・ 80・90・100 | 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| ー | ー | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ー | ー | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||
[ ! ]V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | B | - | V | - | F | - | R( R D ) |
| AH-MPHTW13 | - | 60 | - | P10.65 | - | W6.55 | - | B25 | - | V12.00 | - | F45 |

| 2 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA早割 |
| ストークA |

| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
| 型式 | - | L(LC) | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R( R D ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| AH-MPHTW13 | - | LC72 | - | P4.80 | - | B10 | - | V6.80 | - | F40 | - | KC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||
![]() | ![]() | |||
| 刃先 | ![]() | SC | 刃先ラップ仕上げ [ ! ]P寸公差・指定単位は変わりません。 [ ! ]TiCNコーティングはコーティング前の母材を仕上げます。 [ NG ]HWコーティングは適用不可 [ NG ]刃先 形状コーナーR=0指定不可 | |
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC・GC併用不可 | - | |
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC・GC併用不可 | - | |
![]() | GC | 20°≦GC<90° 指定1°単位 刃先長さB≧g+2 g=P/2×tan(90°-GC°) 三角関数の真数表>>こちら [ ! ]SC併用時は先端・エッジに丸みがつきます。 [ NG ]LKC・LKZ・PRC・PCC併用不可 [ NG ]HWコーティング適用不可 | - | |
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒+0.010 | |
| [ NG ]TiCNコーティング・HWコーティングはD>13適用不可 | ||||
![]() | VKC | 刃先公差変更 V±0.01 ⇒ +0.0050 (V寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 V±0.01⇒+0.010 | |
| [ NG ]TiCNコーティング・HWコーティングはD>13適用不可 | ||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||
![]() | ![]() | ||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 30+F≦LC<L (タップ極大径タイプは40+F≦LC<L) 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) | ||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | ||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||
| LKZ | 全長公差 | L +0.30 ⇒ +0.010 | |||||
| [ NG ]TiCNコーティング・HWコーティング適用不可 (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||
| その他 | ![]() | KC | ![]() | 廻り止め 一面加工 [ NG ]D5適用不可 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1°単位 | |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) [ NG ]D5適用不可 | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | ||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し | ||||
![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ・D5・6 V≦D-1.2 (加工幅0.5) ・D8~ V≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||
>> P.1771

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
・ボルト折損対策としてタップ大径タイプの規格拡大とタップ極大径タイプの規格追加をしました!
・ボルトで固定保持するタップ付パンチです。パンチの交換や、刃先再研磨後の高さ調整が容易です。ツバが無いので狭ピッチでの打ち抜きにもおすすめです。
・刃先と別にガイド部を設けたパンチです。刃先径Pのままではガイドに必要な刃先長さBを確保できない場合にご使用ください。
・厚板やハイテン材の打ち抜きでボルト折損にお悩みの方は、タップ大径タイプやタップ極大径タイプをお試しください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5
ミスミ
欠円シャンクショルダーパンチ -ノーマル・TiCNコーティング-
4.4