17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

未確定 430 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

ガススプリング GST (配管対応)

P.1579

ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。リリーフブッシュに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。  P.1579
先端ネジ穴での固定、つぎ足しピン取付けは禁止です。  P.1575

窒素ガス封入圧力MPa {kgf/cm2}
GST   35018  {183.5}
GST   500~100015  {153}
GST 120017  {173.3}
GST 1500~950015  {153}
①シリンダ本体    ②ピストンロッド
材質SCM440相当    材質SCM440相当
表面処理   四三酸化鉄皮膜    硬度600HV~(表面)
 (Fe3O4    表面処理   窒化処理+バレル研磨仕上

規格表

重量
(kg)
DD1dLHeRTFGR1Ma
取付用
タップ
JQC
ガス
注入口
荷重N {kgf}型式適用プレート
初期荷重最大荷重Type初期荷重-S縦置き横置き
0.22 322716605012.51.0510.5  43.5-2-
M6×16
202G1/83600
 {367}
5900  {602}GST350-10FFC32
FFCA32
FCQ32
FC32
FSA32
FSD32
0.23 66535200  {530}350-13
0.24 72565300  {540}350-16
0.25 78595600  {571}350-19
0.26 90655500  {561}350-25
0.29 104725500  {561}350-32
0.30 116785500  {561}350-38
0.34 140905600  {571}350-50
0.38 1661035500  {561}350-63
0.42 1901155500  {561}350-75
0.43 2001205500  {561}350-80
0.49 2401405500  {561}350-100
0.57 2901655500  {561}350-125
0.33 383320605012.51.0510.5  43.5-2-
M6×16
252G1/84700
 {479}
7200  {734}500-10FFC38
FFCA38
FT38
FTP38
FCQ38
FC38
FSA38
FSD38
0.34 66537100  {724}500-13
0.36 72567200  {734}500-16
0.37 78597400  {755}500-19
0.40 90657300  {744}500-25
0.43 104727200  {734}500-32
0.46 116787200  {734}500-38
0.52 140907200  {734}500-50
0.58 1661037200  {734}500-63
0.63 1901157100  {724}500-75
0.66 2001207100  {724}500-80
0.75 2401407100  {724}500-100
0.87 2901657100  {724}500-125
0.52 454025736016.51.0510.5  43.5-2-
M8×16
202G1/87400
 {755}
12100  {1234}750-13FB45
FBA45
FBB45
FFC45
FFCA45
FT45
FTP45
FCQ45
FC45
FSA45
FSD45
0.54 796312100  {1234}750-16
0.56 856611700  {1193}750-19
0.60 977211800  {1203}750-25
0.64 1117911800  {1203}750-32
0.68 1238511800  {1203}750-38
0.76 1479711800  {1203}750-50
0.84 17311011800  {1203}750-63
0.92 19712211900  {1213}750-75
0.95 20712711900  {1213}750-80
1.08 24714711900  {1213}750-100
1.24 29717211900  {1213}750-125
0.72 504628726217.52.0510.513--2-
M10×16
31.73G1/89200
 {938}
13500  {1377}1000-10FFS50
FCQ50
FC50
FSA50
FSD50
0.75 786513800  {1407}1000-13
0.77 846813800  {1407}1000-16
0.82 907114000  {1428}1000-19
0.86 1027714200  {1448}1000-25
0.92 1168414300  {1458}1000-32
0.97 1289014500  {1479}1000-38
1.08 15210214600  {1489}1000-50
1.18 17811514700  {1499}1000-63
1.28 20212714700  {1499}1000-75
1.35 21213214800  {1509}1000-80
1.51 25215214800  {1509}1000-100
1.71 30217714800  {1509}1000-125
0.72 504628726217.52.0510.513-2.052-
M10×16
31.73G1/810600
 {1081}
13700  {1397}1200-10FFS50
FCQ50
FC50
FSA50
FSD50
0.75 786514200  {1448}1200-13
0.77 846814500  {1479}1200-16
0.82 907114800  {1509}1200-19
0.86 1027715200  {1550}1200-25
0.92 1168415500  {1581}1200-32
0.97 1289015700  {1601}1200-38
1.08 15210216000  {1632}1200-50
1.18 17811516200  {1652}1200-63
1.28 20212716400  {1672}1200-75
1.35 21213216400  {1672}1200-80
1.51 25215216600  {1693}1200-100
1.71 30217716700  {1703}1200-125
1.10 6359367262192.0510.513-2.052-
M8×16
or
4-
M8×16
20
or
35
3G1/815300
 {1560}
23700  {2417}1500-10FB50
FBA50
FBB63
FFS63
FCQ63
FC63
FSC63
FSD63
1.12 786524000  {2447}1500-13
1.16 846824100  {2458}1500-16
1.20 907124200  {2468}1500-19
1.27 1027724300  {2478}1500-25
1.35 1168423800  {2427}1500-32
1.42 1289023900  {2437}1500-38
1.56 15210224000  {2447}1500-50
1.71 17811524100  {2458}1500-63
1.85 20212724200  {2468}1500-75
1.91 21213224200  {2468}1500-80
2.15 25215224300  {2478}1500-100
2.44 30217724300  {2478}1500-125
1.73 7570457969212.5510.513-2.554-
M12×16
53.93G1/823850
 {2432}
38100  {3885}2400-10FFS75
FCQ75
FC75
FSA75
FSD75
1.77 857238200  {3895}2400-13
1.82 917538300  {3906}2400-16
1.87 977838500  {3926}2400-19
1.96 1098438700  {3946}2400-25
2.08 1239138600  {3936}2400-32
2.18 1359738400  {3916}2400-38
2.37 15910939200  {3997}2400-50
2.58 18512239200  {3997}2400-63
2.83 20913439200  {3997}2400-75
2.91 21913939200  {3997}2400-80
3.22 25915939300  {4007}2400-100
3.63 30918439300  {4007}2400-125
3.18 9590609478242.5510.513-2.554-
M12×16
76.23G1/842400
 {4324}
61700  {6292}4200-16FFS95
FCQ95
FC95
FSA95
FSD95
3.27 1008161700  {6292}4200-19
3.47 1128760800  {6200}4200-25
3.64 1269464300  {6557}4200-32
3.79 13810065800  {6710}4200-38
4.25 16211267000  {6832}4200-50
4.47 18812567800  {6914}4200-63
4.77 21213768000  {6934}4200-75
4.96 22214268600  {6995}4200-80
5.45 26216269100  {7046}4200-100
6.07 31218769600  {7097}4200-125
5.55 120115751048825.52.5510.513-2.554-
M12×16
80.83G1/866300
 {6761}
89000  {9075}6600-16FB120
FBA120
FBB120
FFS120
FCQ120
FC120
FSA120
FSD120
5.67 1109191000  {9279}6600-19
5.91 1229793900  {9575}6600-25
6.18 13610496100  {9799}6600-32
6.43 14811098200  {10014}6600-38
6.90 172122100600  {10258}6600-50
7.42 198135102400  {10442}6600-63
7.90 222147103400  {10544}6600-75
8.01 232152104100  {10615}6600-80
8.89 272172105400  {10748}6600-100
9.89 322197106500  {10860}6600-125
9.79150145901169727.52.5510.513-2.554-
M12×16
1003G1/895400
 {9728}
134900  {13756}9500-19FB150
FBA150
FBB150
FFS150
FCQ150
FC150
FSA150
FSD150
10.16128103138900  {14164}9500-25
10.60142110141900  {14470}9500-32
10.97154116142900  {14572}9500-38
11.72178128145900  {14878}9500-50
12.53204141147900  {15082}9500-63
13.28228153148900  {15184}9500-75
13.59238158149900  {15286}9500-80
14.84278178150900  {15388}9500-100
16.39328203151900  {15489}9500-125

初期荷重(±10%)は20℃の値です。最大荷重は静的環境の理論値です。荷重は温度で変化します。
●荷重{kgf}=荷重N×0.101972   ●荷重{N}=荷重kgf×9.80665
●窒素ガス封入圧力    kgf/cm2=MPa×10.1972    MPa=kgf/cm2×0.0980665

 

■ガススプリング温度範囲
稼働温度0 ~ 80℃で使用ください。

注文例

ガススプリング GST (配管対応)

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

ガススプリング GST (配管対応)

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 単品/セット品

  • プレートタイプ

  • 外径(D)(mm)

  • ストローク(S)(mm)

  • 全長(L)(mm)

  • 初期荷重(N)

  • 配管時ガス抜き

  • タイプ

  • CAD

型番リスト

表示件数

単品/セット品

プレートタイプ

外径(D)

(mm)

ストローク(S)

(mm)

全長(L)

(mm)

初期荷重

(N)

配管時ガス抜き

RoHS?最小発注数量
本体のみ
-
50
10
72
9200
10
1個
本体のみ
-
50
10
72
9200
10
1個
本体のみ
-
50
13
78
9200
10
1個
本体のみ
-
50
13
78
9200
10
1個
本体のみ
-
50
16
84
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
16
84
9200
10
1個
セット品
FFS
50
16
84
9200
10
1個
本体のみ
-
50
16
84
9200
10
1個
本体のみ
-
50
19
90
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
19
90
9200
10
1個
セット品
FFS
50
19
90
9200
10
1個
本体のみ
-
50
19
90
9200
10
1個
本体のみ
-
50
25
102
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
25
102
9200
10
1個
セット品
FFS
50
25
102
9200
10
1個
本体のみ
-
50
25
102
9200
10
1個
本体のみ
-
50
32
116
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
32
116
9200
10
1個
セット品
FFS
50
32
116
9200
10
1個
本体のみ
-
50
32
116
9200
10
1個
本体のみ
-
50
38
128
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
38
128
9200
10
1個
セット品
FFS
50
38
128
9200
10
1個
本体のみ
-
50
38
128
9200
10
1個
本体のみ
-
50
50
152
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
50
152
9200
10
1個
セット品
FFS
50
50
152
9200
10
1個
本体のみ
-
50
50
152
9200
10
1個
本体のみ
-
50
63
178
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
63
178
9200
10
1個
セット品
FFS
50
63
178
9200
10
1個
本体のみ
-
50
63
178
9200
10
1個
本体のみ
-
50
75
202
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
75
202
9200
10
1個
セット品
FFS
50
75
202
9200
10
1個
本体のみ
-
50
75
202
9200
10
1個
本体のみ
-
50
80
212
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
80
212
9200
10
1個
セット品
FFS
50
80
212
9200
10
1個
本体のみ
-
50
80
212
9200
10
1個
本体のみ
-
50
100
252
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
100
252
9200
10
1個
セット品
FFS
50
100
252
9200
10
1個
本体のみ
-
50
100
252
9200
10
1個
本体のみ
-
50
125
302
9200
10
1個
セット品
FC32~
50
125
302
9200
10
1個
セット品
FFS
50
125
302
9200
10
1個
本体のみ
-
50
125
302
9200
10
1個
本体のみ
-
50
10
72
10600
10
1個
本体のみ
-
50
10
72
10600
10
1個
本体のみ
-
50
13
78
10600
10
1個
本体のみ
-
50
13
78
10600
10
1個
本体のみ
-
50
16
84
10600
10
1個
本体のみ
-
50
16
84
10600
10
1個
本体のみ
-
50
19
90
10600
10
1個
本体のみ
-
50
19
90
10600
10
1個
本体のみ
-
50
25
102
10600
10
1個
本体のみ
-
50
25
102
10600
10
1個
本体のみ
-
50
32
116
10600
10
1個
本体のみ
-
50
32
116
10600
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

配管対応、GSVをベースに取付穴の径と深さを強化したガススプリングです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング GST (配管対応)のレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
プレス金型
5
満足度:5.0
プレス金型に使用しています。 コイルスプリングでは出せない力が必要な時に利用しています。 種類が豊富で助かっています。
2人が参考にしています。
自動車用部品の金型(成形工程)で使用
5
満足度:5.0
コイルスプリングでは押し切れない圧をかけたいときに使用しています。 他メーカーと規格が近く、比較しやすいです。 また、納...もっと読む
1人が参考にしています。
プレス金型
4
満足度:4.0
単体仕様で購入しましたが問題ありません。GSPとの荷重差があるので選択肢が増えます。
0人が参考にしています。
自社の生産設備装置に使用しています
4
満足度:4.0
自社の生産設備装置に使用しています。金型に材料を供給する装置の下にこの部品を使い、材料に圧力をかけ、つかみやすくしていま...もっと読む
0人が参考にしています。
金型用
5
満足度:5.0
以前、他メーカーさんより手配していましたが、納期がかかってしまい、 タイミングをつかみずらかったという苦い経験がありまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング GST (配管対応)
ガススプリング GSV (配管対応)
ガススプリング GSSC (配管対応)
ガススプリング GSU (配管対応)
ガススプリング GSH (配管対応)
ガススプリング GSK (配管対応)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日お見積りお見積りお見積りお見積りお見積りお見積り
ガス本体タイプGSTGSVGSSCGSUGSHGSK
よく一緒に購入される商品

プレス型用ガススプリング本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト