17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • S(ストローク)(mm)

    ~mm
  • 初期荷重(P(N))

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シートリフタユニット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

シートリフタユニット


① SPCC 四三酸化鉄皮膜
② SWP-A
③ SS400 浸炭焼入
④ S45C 四三酸化鉄皮膜
⑤ 無給油ブシュ
※固定用ボルト(M10×2本)は同梱されていません。

規格表

リフト荷重P(N)型式
初圧終圧Typeストローク
ST (mm)
初期荷重
 P(N)
3565SLM1835
508550
352835
5010550

注文例

シートリフタユニット

出荷日

シートリフタユニット

型番リスト

表示件数

S(ストローク)

(mm)

初期荷重

(P(N))

RoHS?最小発注数量
18
35
10
1個
18
50
10
1個
28
35
10
1個
28
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,350
( 8,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,350
( 8,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,350
( 8,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,350
( 8,085 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シートリフタユニットです。固定用ボルトは同梱されておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シートリフタユニットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社の生産設備装置に使用しています
3
満足度:3.0
自社の生産設備装置に使用しています。ブランク型で材料のシートを滑らせる部分に使用しています。以前は、自社で製作していまし...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートリフタユニット
リフタユニット用エアシリンダ
材料リフタ
材料送りユニット
シートリフタ
リフティングパッド
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,350-14,500 -1,9708,660 -858 -
通常出荷日在庫品1日目35日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

材料リフタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト